Videobewaking op luchthavens Maximale veiligheid bij start en landing. Videobewaking op openbare plaatsen neemt gestaag toe. Met het oog op de bescherming van het zenuwcentrum van de luchtverkeersoperaties, wordt gestreefd naar uitbreiding van de videobewaking op luchthavens als gevolg van toenemende gevaarlijke situaties. Bovendien dragen videocamera's in hoge mate bij aan de optimalisering van bedrijfsprocessen door middel van op video gebaseerde dataregistratie.
Luchthavenveiligheid door videobewaking van kritieke zones
Bewakingstechniek in de buiten- en binnenruimte van luchthavens
Verschillende gebieden van de luchthaven worden met video bewaakt: de openbare zones voor passagiers en gasten, de veiligheidszone en de buitenruimtes, zoals het platform, taxi- of start- en landingsbaan. Ook in parkeergarages of op het spoor is videobewaking absoluut noodzakelijk.
In het eigenlijke luchthavengebouw worden de toegangen, de wachtgedeelten, maar ook de boarding-balies bewaakt. De cameratechniek helpt om de processen te versnellen. Ook bij de veiligheidscontrole ondersteunt de videobewaking het veiligheidspersoneel met geautomatiseerde processen. Al deze zones zijn voor de installatie van de techniek relatief onkritisch.
Veiligheidstechniek voor kritieke onderdelen van de luchthaven
Voor installaties die het luchtvaartbedrijf beïnvloeden, of onderdelen die de vliegveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, is tijd echter belangrijk. De bewaking van het terrein, de hekken en de omgeving is daarom beslist noodzakelijk voor het bedrijf. Een centrale bewaking is hierbij zeer belangrijk.
Bijzonder installatiekritische zones zijn platforms, resp. voorterrein, taxibaan en toegangswegen alsmede de start- en landingsbaan. Vele grote internationale luchthavens werken boven de capaciteitsgrens en een gedeeltelijke sluiting van deze zones zorgt voor hoge kosten. In zoverre is een tijdbesparende en eenvoudige installatie resp. aanvullende installatie van de videobewaking essentieel.
Smart Ethernet Box – alles in één apparaat
Geïntegreerde oplossing voor videobewaking op luchthavens
De Smart Ethernet Box van Phoenix Contact integreert de functies van gebruikelijke, met standaard montagerailsapparaten uitgeruste aansluitkasten in één apparaat met een compacte behuizing. Zo bespaart u tijd bij het plannen en installeren. Door de geïntegreerde montageadapter voor wand- en mastmontage wordt het installeren aanmerkelijk vereenvoudigd en versneld. Ten opzichte van gebruikelijke installaties bespaart u 70% van de tijd. Nog een bijzonder voordeel: de herstart van camera's die bij normaal bedrijf niet voor onderhoudswerkzaamheden bereikbaar zijn, verloopt via de reboot-functie uit de centrale.
De Smart Ethernet Box van Phoenix Contact is bovendien uitgerust met Managed Switches en kan zo actief via SNMP in de bewaking van het besturingssysteem worden geïntegreerd. Een toestandsbewaking van de cameranetwerken is aanwezig en de componenten in de ver uit elkaar liggende zones zijn beschermd tegen overspanning.