Laschenhütte 21 , D-47918 Tönisvorst
Duitsland
Solution Finder
adelco - advanced electronic controls
Adelco heeft zich toegelegd op de service en de ontwikkeling van energieopwekkings- en waterbehandelingsinstallaties. Naast projecten waarvoor energie uit conventionele energiebronnen wordt opgewekt, begeleidt het bedrijf ook projecten waarbij van hernieuwbare energie zoals wind,- zonne-, of getijdenenergie gebruikgemaakt wordt. Projecten op basis van een combinatie van conventionele en hernieuwbare energiebronnen kunnen eveneens gerealiseerd worden. Adelco ontwikkelt concepten die op de behoeften van uw klanten toegesneden zijn.
AOT Elektrotechnik GmbH
AOT Elektrotechnik GmbH, een jong middenstandsbedrijf Tot de taken waar AOT Elektrotechnik GmbH de klemtoon op legt tellen: software- en hardwareconstructie, innovatieve schakelkastbouw, gebouwen-, energietechniek en netwerktechniek, specifieke machinebouw, thermografie, Profinet en energieregistratie, loadingsoplossingen voor elektrische voertuigen, fotovoltaïsche energie en energiebuffers, ledverlichting
Ermlandstraße 57 , D-28777 Bremen
Duitsland
ASG Engineering GmbH
ASG - Your regional partner for photovoltaics. We plan and build high-quality photovoltaic systems. Our specialists also take on the technical management of PV systems.
Elsdorfer Weg 3a , 6366 Köthen
Duitsland
deXcon GmbH
DeXcon GmbH ontwikkelt softwareoplossingen, individuele componenten of compleet kant-en-klare schakelkasten voor de besturings-, regelings- en communicatietechniek in decentrale energiecentrales.
Hartinger Weg 2b , D-93083 Obertraubling
Duitsland
DHYBRID Power Systems GmbH
DHYBRID specializes in global solutions for industrial battery storage and renewable hybrid systems for power generation. The DHYBRID UPP energy management system enables the intelligent linking and control of battery storage solutions and renewable energies in microgrid applications in grid-connected and stand-alone operation. As a market leader in the field of hybrid energy supply, our expertise is valued by industrial customers worldwide for significantly reducing energy costs and pollutant emissions in their power generation.
Perchtinger Straße 1A , 82131 Gauting
Duitsland
Elektro Ecker GmbH & Co.KG
Elektro Ecker has many years of experience in the field of ground-mounted PV systems and is at your side from the very beginning of the implementation of your solar park - from the first expert opinion, the dialog with the authorities, during project planning and approval, to installation and subsequent operational management. Together with you, Elektroecker develops custom-fit solutions for your requirements.
Salzdorf 5 , 84036 Landshut
Duitsland
ENTEGRO Photovoltaik Systeme GmbH
ENTEGRO werd in 2007 opgericht als een ingenieursbureau. ENTEGRO verzorgt fotovoltaïsche installatie-oplossingen voor uiteenlopende toepassingen waaronder daksystemen voor particuliere exploitanten, landbouwsystemen en industriële installaties en in op de grond gebouwde installaties met enkele duizenden modules.
In den Telgen 44 , D-58730 Fröndenberg
Duitsland
EnTS GmbH
EnTS GmbH is een specialist voor sleutelklare, complete oplossingen voor de automatisering van installaties en machines. Een zwaartepunt zijn de oplossingen voor de besturing van energiecentrales. Onze oplossingen voldoen aan de vereisten van de netwerkbeheerders aan de informatietechnische koppeling met de stationsbesturingstechniek of remote communicatietechniek. Ons modulaire basisconcept maakt een snelle en flexibele aanpassing aan uw projectspecifieke vereisten mogelijk.
Nelkenstrasse 4 , D-93098 Mintraching
Duitsland
EnValue GmbH
Een van de hoofdactiviteiten van ENVALUE GmbH is de ontwikkeling en realisatie van solarparken in binnen- en buitenland. Tot de core business behoort ook de ontwikkeling en realisatie van zonne-energiesystemen op daken. Toepassingsgebieden zijn zowel de commerciële als de particuliere sector. Zo kunt u zelfvoorzienend of de stroomproducent van morgen worden. ENVALUE GmbH biedt installateurs hoogwaardige solarmodulen en concurrerende totaalpakketten inclusief planning voor solarinstallaties.
Gewerbepark Garham 6 , D-94544 Hofkirchen
Duitsland
ERC Sistem Elektrik Makina Imalat Taahhüt San. Ve Tic. A.S.
Sinds 2014 levert ERC Sistem ingenieurs-, nuts-, bouw-, exploitatie- en onderhoudsdiensten in de hernieuwbare energiesector.
Ostim Osb. Cadde Yenimahalle 23 , 1269 Ankara
Turkije
Gruoner Steuerungstechnik
Gruoner Steuerungstechnik offers you a wide range of services in the field of process automation for water supply, regulation and control of power generation systems, as well as general process control engineering for everyday work processes. The company develops customized concepts according to your wishes and requirements.
Florianstraße 5 , 79862 Höchenschwand
Duitsland
IBC Solar AG
Netwerkgebonden solarinstallaties, particuliere PV-systemen op garages en grote solarparken; samen met klanten en partners bepaalt IBC Solar als globale aanbieder van energieoplossingen de toekomst van de energievoorziening. Het hoofdkantoor van IBC SOLAR staat in Bad Staffelstein, maar het bedrijf is wereldwijd vertegenwoordigd met regionale kantoren en heeft meer dan 350 medewerkers in dienst, waarvan ongeveer twee derde in Duitsland. IBC SOLAR heeft wereldwijd fotovoltaïsche installaties met een vermogen van 5 gigawatt gerealiseerd, die in totaal meer dan 3 miljoen mensen van zonnestroom kunnen voorzien.
Am Hochgericht 10 , D-96231 Bad Staffelstein
Duitsland
Jäger Messtechnik
We offer our customers from the automotive and manufacturing industries a wide range of automation and services - from the initial idea to series production support. In the field of environmental and energy technology, planning, control cabinet building, parking controllers, feed-in limitation, energy monitoring, analysis and optimization of energy consumers, 24/7 support, installation and commissioning of controls and measurement sensors, remote maintenance, planning and construction of special solutions and prototypes, PV system service, experience with many energy suppliers in Austria and neighboring countries.
Anemonenweg 6 , 9431 St. Stefan
Oostenrijk
Mauell AG
Mauell - Your independent specialist for automation in power generation and distribution. From remote control technology and power distribution control systems to the automation of critical infrastructures: with many years of experience and comprehensive expertise in the field of electrical energy, we are your reliable partner in Switzerland. Rely on our expertise to implement your energy projects efficiently and future-proof.
Furtbachstrasse 17 , 8107 Buchs
Zwitserland
OHP Automation Systems GmbH
OHP is your strong partner for demanding tasks in the field of digital system solutions for critical infrastructure, industry and transportation. We offer turnkey project management for the grid connection of decentralized generation plants and customer-owned transformer stations - from planning to commissioning. Our range of services includes customized power control units, remote control and protection technology as well as switching devices. As a medium-sized family business with more than 35 years of experience, we stand for innovative solutions, top quality and partnership-based cooperation.
Gutenbergstraße 16 , 63110 Rodgau
Duitsland
Omexom Smart Technologies GmbH
We are building the grids of the future. From the generation, transmission and conversion to the distribution of energy, Omexom plans and builds the complete infrastructure systems. Local solutions from e-charging stations to smart city solutions are also part of the Omexom portfolio. Omexom not only takes care of the planning and construction of systems, but also the ongoing maintenance and servicing - all tailored to the customer's needs.
Horlemannplatz 1 , 47589 Uedem
Duitsland
Ott Automations GmbH
Ott Automations GmbH heeft zich gespecialiseerd in de technische, remote koppeling en realisatie van parkbesturingssystemen voor opwekkings- en voedingsinstallaties volgens de huidige koppelingsvereisten van alle Duitse en internationale nutsbedrijven. De open systeemkoppeling waarborgt veelzijdige toepassingsgebieden in de energietechniek en is speciaal ontwikkeld voor de koppeling met besturingssystemen van alle nutsbedrijven. Op dit gebied beschikken wij over jarenlange ervaring uit meer dan 250 referentieprojecten wereldwijd met een totaal vermogen van ca. 1 GWp.
Dorfstraße 27 , D-86989 Steingaden
Duitsland
ProBit Automation
We offer our customers from the automotive and manufacturing industries a wide range of automation and services - from the initial idea to series production support. In the field of environmental and energy technology, planning, control cabinet building, parking controllers, feed-in limiting, energy monitoring, analysis and optimization of energy consumers, 24/7 support, installation and commissioning of controls and measuring sensors, remote maintenance, planning and construction of special solutions and prototypes, PV system service, experience with many energy suppliers in Austria and neighboring countries.
Infangstraße 2 , 4400 Steyr
Oostenrijk
Proyeccion Electroluz S.R.L
De bij PEER ontwikkelde oplossingen voor hernieuwbare energieën hebben de hoogste kwaliteit en de BESTE PRESTATIES, zodat uw investering het hoogste rendement genereert. Onze oplossingen zijn zowel bestemd voor consumenten als voor industriële oplossingen.
Patricio Diez 175 , ARG-S3560FUC Reconquista, Santa Fe
Argentinië
Roboter-Anlagen-Technik GmbH
Roboter-Anlagen-Technik GmbH offers customers from the automotive and manufacturing industries a wide range of automation and services - from the initial idea to series production support - with experience with many energy suppliers in Austria and neighboring countries. Roboter-Anlagen-Technik GmbH is a competent partner in the field of environmental and energy technology planning, control cabinet building, parking controllers, feed-in limiting, energy monitoring, analysis and optimization of energy consumers, 24/7 support, installation and commissioning of control systems and measuring sensors, remote maintenance, planning and construction of special solutions and prototypes as well as panel shop for PV installations.
Technologiepark 1 , 8510 Stainz
Oostenrijk
smart1 solutions GmbH
Het technologiebedrijf smart1 solutions GmbH, dat zijn oorsprong vindt in fotovoltaïsche bewaking, werd opgericht in 2014. Vanaf de huidige locatie in Burghausen is het bedrijf wereldwijd actief. smart1 solutions biedt intelligent energie- en oplaadpuntenbeheer. Het bedrijf is gespecialiseerd in slimme energiebeheersystemen (EMS) en heeft vele jaren ervaring in productontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie en besturingstechniek.
Gewerbepark Lindach B 1 , D-84489 Burghausen
Duitsland
smartblue AG
Smartblue ontwikkelt en implementeert intelligente oplossingen, onafhankelijk van hardware, voor de betrouwbare bewaking en het zeer efficiënte servicebedrijf van fotovoltaïsche installaties.
Kisterhofstraße 75 , D-81379 München
Duitsland
Streamergy GmbH
Streamergy GmbH supports you with a customized 360° solution from the grid connection application to the operating phase. Whether power control unit, system certificate or declaration of conformity - we supply all the central components for photovoltaic and storage systems to ensure that your project runs smoothly and efficiently.
Werner von Siemens Straße 6 , 86159 Augsburg
Duitsland
Thormann Automatisierungstechnik GmbH
Control and monitoring of plants in the fields of drinking water, waste water and pool technology; production of control cabinets; software development and commissioning; planning and construction of any kind of special solutions; round-the-clock support of our customers and their plants.
Bernau 67 , AT-8152 Stallhofen
Oostenrijk
VENSYS Elektrotechnik GmbH
VENSYS Elektrotechnik offers innovative and environmentally friendly energy solutions with a focus on renewable energies. The internationally active company develops customized systems for battery storage systems, solar and wind power. A central component is the VENSTORE battery storage systems, which, together with converter technology (VENCON), transformer stations (VENSTATION) and control cabinet solutions, enable integrated project solutions - from planning to service (VENSERVICE). VENCHARGE provides flexible and high-quality charging technology for the charging infrastructure. All products are developed and tested at the Diepholz site and meet the highest quality and grid stability standards. The systems can be adapted to national and regional grid requirements and reliably ensure grid stability.
Dieselstrasse 12 , 49356 Diepholz
Duitsland
zebotec GmbH
Zebotec heeft zich tot een toonaangevende onafhankelijke systeemintegrator voor de besturing van fotovoltaïsche energiecentrales ontwikkeld. Hun systemen voor de bewaking en besturing van solarinstallaties helpen exploitanten om winst te behalen en te maximaliseren. Zebotec is al meer dan 15 jaar een succesvolle mondiale speler op de markt voor PV-energie-installatiebesturingen. Dankzij de jarenlange ervaring en PV-kennis kan Zebotec uw project van de planning tot de uiteindelijke aanvaarding begeleiden en ook na de inbedrijfstelling van de installatie snel ondersteuning bieden.
August-Borsig-Straße 11 , D-78467 Konstanz
Duitsland
ZIELOSKO energie und daten GmbH
Ingenieursbureau voor elektrotechniek. Wij zijn uw partner, wanneer het gaat om regeltechniek voor fotovoltaïsche installaties, remote communicatietechniek met Modbus en IEC 60870-104, besturingstechniek, directe verkoopinterfaces voor fotovoltaïsche installaties en toegang op afstand via VPN tot alle soorten industriële installaties.
Weiershäuser Strasse 7 , D-35096 Weimar (Lahn)
Duitsland