Hybride energiesystemen

Hybride energiesystemen

Voor veeleisende omstandigheden

Robuuste oplossingen en componenten voor fotovoltaïsche hybride systemen zijn ook bestand tegen de ruwste omgevingsinvloeden.

Terug naar Toepassingen en oplossingen

Categorieën

Wereldwijd hebben ongeveer 1,2 miljard mensen geen toegang tot elektrische stroom. Daarom worden op veel plaatsen dieselgeneratoren gebruikt, die als zelfstandige bron de benodigde energie produceren. Maar de kosten voor de brandstof van de dieselgeneratoren stijgen steeds verder. Door fotovoltaïsche hybride systemen te gebruiken worden niet alleen de kosten gereduceerd, maar wordt ook voor een duurzame vermindering van de CO2-uitstoot gezorgd. In plattelandsregio's zonder lokaal elektriciteitsnet alsmede in ontwikkelings- en zogenaamde drempellanden vormen fotovoltaïsche hybride installaties een voordelig en milieuvriendelijk alternatief voor het opwekken van elektrische stroom op een grote afstand van dergelijke netten.

Overzicht: hybride energiesystemen