Koppelen met WLAN en Bluetooth

Koppelen met WLAN en Bluetooth

Bewegingsvrijheid voor uw industriële netwerk

Draadloos Ethernet – dat betekent maximale flexibiliteit en tegelijkertijd geringe onderhouds- en installatiekosten.

Profiteer bij de automatisering van uw fabriek van de mogelijkheden van draadloze netwerkcommunicatie en de betrouwbare industriële componenten van Phoenix Contact. Met Wireless Ethernet realiseert u transparante netwerkoplossingen in uitgestrekte installaties en integreert u mobiele deelnemers – betrouwbaar, krachtig en onderhoudsvriendelijk.

Uw voordelen

  • naadloze en voordelige integratie in bestaande netwerken door flexibele installatie- en configuratieconcepten
  • uiterste betrouwbaarheid en beschikbaarheid met optimale eigenschappen voor industriële toepassingen
  • veelzijdig inzetbaar van Voice-over-IP tot safety – door Ethernet als gemeenschappelijke communicatiestandaard

Mogelijkheden van draadloze netwerkcommunicatie

Met Wireless Ethernet van Phoenix Contact kunnen complete netwerkoplossingen worden gerealiseerd:

  • integratie van bewegende deelnemers
  • functioneel veilige communicatie
  • ook met deelnemers op afstand snelle communicatieverbindingen
Draadloze netwerkcommunicatie  

Complete netwerkoplossingen met WLAN

Koppeling van shuttles en onbemande transportsystemen

Roaming zonder onderbrekingen  

WLAN 1100 en 5110 maken onderbrekingsvrij roaming voor FTS mogelijk

Flexibele transportoplossingen zijn de basis van een agile productie en logistiek volgens de principes van Industrie 4.0. Daarom worden in de moderne intralogistiek en de smart factory steeds vaker autonoom agerende, onbemande transportsystemen (FTS) ingezet.

Mede doorslaggevend voor een betrouwbare en efficiënte toepassing is een transparante en krachtige draadloze communicatie. Hiervoor biedt Phoenix Contact passende Industrial Wireless LAN-oplossingen aan. De WLAN access points 5110 maken een betrouwbare WLAN-dekking in uw hal of opslag mogelijk. Op de shuttles en transportsystemen kan de compacte WLAN 1100 met geïntegreerde antennes worden toegepast. Een bijzonder snel roaming voorkomt verbrekingen van de verbinding en zorgt voor betrouwbare communicatie.

Bewaking van machines en installaties met behulp van smart devices

Veilige WLAN-koppeling  

WLAN 1100 maakt een bijzonder veilige WLAN-koppeling van verschillende netwerkdeelnemers mogelijk

Houd eenvoudig overzicht over de status van uw machine via smartphone, tablet of smart watch. Met het machine-access point WLAN 1100 integreert u smart devices eenvoudig en vooral veilig in het machinenetwerk. Het bijzondere productconcept met reeds geïntegreerde antennes maakt een bijzonder eenvoudige installatie direct op machines of schakelkasten mogelijk.

Voor meer veiligheid ondersteunt de WLAN 1100 de mogelijkheid om verbindingen met één keer te gebruiken wachtwoorden te beveiligen en de toegang tot het netwerk met filters te reglementeren. Zo kan worden gewaarborgd dat alleen personen die daartoe berechtigd zijn toegang hebben tot de machine en de vrijgegeven systemen.

Functioneel veilige communicatie via Bluetooth

Veilige dataoverdracht via Bluetooth  

Functioneel veilige dataoverdracht via Bluetooth met FL EPA 2 en SafetyBridge-technologie

Waar machines of voertuigen bewegen, is een functioneel veilige overdracht van signalen vaak een basisvoorwaarde. Met behulp van een ProfiSAFE- of SafetyBridge-oplossing via Bluetooth of WLAN kan ook eenvoudig draadloos aan deze vereiste worden voldaan.

De WLAN- en Bluetooth-componenten van Phoenix Contact zorgen voor een robuuste en betrouwbare draadloze overdracht van signalen. Fouten of een tijdsoverschrijding bij de communicatie worden door het safety-protocol herkend en de toepassing wordt automatisch in een veilige toestand gebracht.