Asset Monitoring voor de procesindustrie

Beschikt u permanent over alle relevante informatie voor de optimalisering van uw procesinstallaties? En is het mogelijk om snel te reageren op storingen of uitval van uw eigendommen resp. installatiecomponenten?

De bewaking van Brownfield-installaties wordt steeds belangrijker. Ontdek in onze Whitepaper hoe u de beschikbaarheid van uw bestaande installatie kunt verhogen en de onderhoudswerkzaamheden kunt beperken.

Nu de Whitepaper aanvragen
Twee mannen in de controleruimte bewaken de procesinstallaties

Connectiviteit voor intelligente monitoring- en bewakingsoplossingen

Of het nu gaat om bedrijfsgegevens, energiehoeveelheden of alarmmeldingen, wij creëren voor u een optimaal concept voor het verzamelen en overdragen van veldgegevens en brengen deze gegevens naar de juiste plaats.

Transparant installatieoverzicht in de controleruimte

Profiteer van een transparant installatieoverzicht voor een nauwkeurig beeld van processen, onderhoudsvereisten of onopgemerkte efficiëntieverliezen.

Procesdata intelligent gebruiken

Exploitanten van procesinstallaties staan voor de uitdaging om met zo weinig mogelijk middelen een optimaal onderhoud te realiseren, aan de toenemende functionele, norm- en energie-eisen te voldoen en de exploitatiekosten te verlagen. De sleutel daartoe is stapsgewijze digitalisering. Het verzamelen en doorgeven van de daarvoor benodigde veldgegevens is complex en mag de bedrijfszekerheid niet in gevaar brengen.

Maak gebruik van aanwezige procesdata uit het veld voor een efficiënt bedrijf van de installatie met onze open, betrouwbare en schaalbare verbindings- en communicatieoplossingen.

Veldconnectiviteit in een procestechnische installatie

Uw voordelen

  • Budgetvriendelijke implementatie van praktijkvoorbeelden dankzij open, schaalbare oplossingen
  • Continue oplossingsmogelijkheden van gegevensregistratie tot de bestemming met systeemonafhankelijke communicatietechniek
  • Gebruik van diensten met toegevoegde waarde op IoT-platformen dankzij de opbouw van veldconnectiviteit van OT naar IT
  • Toekomstbestendige installaties dankzij jarenlange knowhow van de branche en betrokkenheid bij de totstandkoming van toekomstgerichte normen, zoals de NAMUR Open Architecture (NOA)
Whitepaper
Bewaking van Brownfield-installaties

Ontdek in onze Whitepaper o.a. illustratieve bewakingsoplossingen voor de vermindering van uitval of voor de verlaging van onderhoudskosten. Lees ook meer over de codering van installatie-uitrustingen met RFID-transponders in een draadloos netwerk om onderhoudstaken te vereenvoudigen. Daarnaast krijgt u inzicht in en een vooruitblik op de NAMUR Open Architecture (NOA).

Nu de Whitepaper aanvragen
Vooruitblik Whitepaper: Bewaking van Brownfield-installaties

Veldconnectiviteit tussen OT en IT

Om ervoor te zorgen dat OT en IT naadloos op elkaar aansluiten, zetten wij veldbusprotocollen en I/O-gegevens om in de IT-compatibele syntaxis. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor aanvullende diensten, zoals voorspellend onderhoud, het opbouwen van een digitale tweeling of voor duurzame procesoptimalisatie.

Visualisatie van continue gegevensstroom in een installatie van de procesindustrie

Door het OT- en het IT-niveau naadloos op elkaar te laten aansluiten, verhoogt u de productiviteit en de beschikbaarheid van uw productie-installaties.

Continue gegevensstroom tussen OT en IT

Aangezien de productie-installaties verschillen qua runtime, automatiseringsgraad en elektrificatie, zijn individuele concepten voor gegevensregistratie en -transport noodzakelijk.

Of het nu gaat om HART, PROFIBUS, Modbus, PROFINET, OPC UA, via kabel of draadloos: met onze uiteenlopende communicatieoplossingen werken wij samen met u het juiste concept uit voor het eenvoudig uitlezen, overdragen en beschikbaar stellen van de benodigde veldgegevens.

Analoge en digitale procesinstallatie
OT-IT-Bridge-oplossing van KROHNE, Software AG en Phoenix Contact YouTube

Meer efficiëntie en veiligheid

Moderne architectuurconcepten, zoals NAMUR Open Architecture en professionele OT-IT-integratie, bieden de gemeenschappelijke basis voor het implementeren van Industrie 4.0-projecten over de afdelingen heen, evenals voor de hoge eisen voor security. OT-IT-integratie is de basis voor een efficiënte digitalisering van procesinstallaties. Deze helpt het concurrentievermogen van de industrie ten opzichte van de internationale concurrenten uit te breiden.

Met de OT-IT-Bridge-oplossing van KROHNE, Software AG en Phoenix Contact kunt u gegevens veilig van het veldniveau naar de IT overdragen zonder de procesbesturing te beïnvloeden.

Voorbeelden van praktijkgevallen in de procesindustrie

Ontdek voorbeelden van onze bewakingsoplossingen voor het verhogen van de veiligheid van personen en installaties, het vermijden van uitval of het implementeren van milieu- en energie-efficiëntievereisten.

Digitalisering opent nieuwe bewakingsmogelijkheden

Er zijn veel intelligente veldbus- en HART-compatibele meetapparaten in procesinstallaties die steeds meer gegevens genereren. In de klassieke automatiseringspiramide zijn deze gegevens nauwelijks toegankelijk voor de gebruiker. NAMUR Open Architecture maakt deze gegevens beschikbaar en genereert zo voor de procesindustrie toegevoegde waarde uit digitalisering.

NAMUR Open Architecture (NOA) Integratie van nieuwe bewakingsconcepten met NOA

Automatiseringspiramide aangevuld met NAMUR Open Architecture (NOA)
Automatiseringspiramide aangevuld met NAMUR Open Architecture (NOA)
Topologische opbouw voor de implementatie van het NOA-concept
Automatiseringspiramide aangevuld met NAMUR Open Architecture (NOA)

De integratie van nieuwe bewakingsconcepten, zoals voorspellend onderhoud, vereist een betere performance. Veel besturingssystemen bieden deze vereiste performance niet, omdat deze vaak al jaren of zelfs tientallen jaren in bedrijf zijn. Uitgebreide bewaking van bedrijfsmiddelen en apparaten, zoals pompen vergt veel technische inspanningen in de klassieke structuur van de automatiseringspiramide.

NAMUR heeft hiervoor de digitale oplossing NAMUR Open Architecture, kortweg NOA, uitgewerkt. Door gebruik te maken van een tweede communicatiekanaal zijn nieuwe en eenvoudigere bewakingsmethoden mogelijk.

Automatiseringspiramide aangevuld met NAMUR Open Architecture (NOA)

Met het tweede kanaal naar de cloud kunt u procesdata uit de automatiseringspiramide eenvoudig en veilig gebruiken voor installatie- en apparaatbewaking (monitoring) alsmede voor de optimalisering van de installatie. Het lopende productieproces wordt niet beïnvloed.

Zo wordt een toegang tot alle geregistreerde gegevens van de apparaten en de infrastructuur mogelijk gemaakt. U krijgt dieper inzicht en meer openheid in de installaties.

Topologische opbouw voor de implementatie van het NOA-concept

Met ons ecosysteem PLCnext Technology kan een eenvoudige, gestandaardiseerde gegevensverbinding via de moderne en veilige interface OPC UA via het NOA-zijkanaal worden gerealiseerd zonder grote engineeringinspanningen.

Gebruik de gegevens in een cloud, bijv. Proficloud van Phoenix Contact, Azure van Microsoft, enz. voor big data, Asset Monitoring, bewaking van veldapparaten, preventief onderhoud of voor procesoptimalisatie.

Naar de PLCnext Community
Presentatie van het NAMUR Open Architecture-concept
NOA - de complexiteit van connectiviteit onder controle YouTube

NOA eenvoudig uitgelegd

Leer het concept van de NAMUR Open Architecture en de voordelen ervan kennen in deze video van ZVEI en NAMUR.

Meer informatie over NOA of NAMUR-aanbeveling 175 is te vinden op de NAMUR-website:

Expert talk NAMUR Open Architecture

In de expert talk tijdens de Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation worden de toegevoegde waarde, de huidige status en een vooruitblik op de NOA-technologie besproken aan de hand van de IDEA-installatie in Frankfurt Höchst als voorbeeld.

Michael Pelz, Vice President NAMUR, Timo Himmelsbach, NAMUR Working Group Leader 2.8 "Architecturen in de automatisering", Ronny Becker van Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH alsmede Wilfried Grote van Phoenix Contact zullen aanwezig zijn. Het gesprek zal worden gemodereerd door Thomas Tauchnitz van TAUTOMATION.CONSULTING.

Efficiënt van prototype naar schaalbare oplossing

Om de rentabiliteit in de praktijk aan te tonen, kunt u de bewakingsoplossingen als voorbeelden implementeren. Van daaruit kunnen de concepten worden opgeschaald en worden uitgerold naar het gehele bedrijf of zelfs naar verschillende locaties.

Motor in een installatie in de procesindustrie

Individuele oplossingsconcepten

Schaalbaarheid zorgt voor flexibiliteit, vermindert de complexiteit en verlaagt het budget in de invoeringsfase. Afhankelijk van uw ervaringen in de pilotfase kunt u het concept aanpassen voor de volgende fase.

Wij begeleiden u graag vanaf het concept tot de ontwikkeling van een prototype resp. proof-of-concept tot de schaalbare roll-out en de stapsgewijze uitbreiding van uw praktijkvoorbeelden.

Referenties

Lees waarom onze klanten uit de procesindustrie kiezen voor Phoenix Contact.

Persoonlijk contact
Wij komen graag naar u toe!

Plant u momenteel een moderniserings- of uitbreidingsproject en wenst u een afspraak te maken voor advies?

Nu contact opnemen
Gesprek van twee mannen met tablet