Nooddouchebewaking Bewaak uw nooddouches continu en zorg voor extra veiligheid voor uw fabriekspersoneel.
Uitdaging
De functie waarborgen
Internationale standaarden voor arbeidsveiligheid vereisen regelmatig onderhoud van deze veiligheidsinrichting. Normaal gesproken wordt onderhoud nog steeds uitgevoerd door onderhoudspersoneel op locatie met regelmatige tussenpozen. Dankzij de gecentraliseerde bewaking van nooddouches zijn er geen regelmatige rondes meer nodig. U zorgt er ook voor dat de nooddouches meteen na de laatste reguliere ronde werken. Met ons bewakingssysteem verhoogt u de veiligheid van het fabriekspersoneel doordat het verplegend personele direct wordt gewaarschuwd.
De oplossing
Automatische alarmering
Met behulp van automatische waarschuwingen kunt u informatie gericht verspreiden. U kunt bijvoorbeeld de functionele status doorgeven aan het onderhoudsteam en direct eerstehulpverleners of verplegend personeel waarschuwen via sms of e-mail.
Monitoring in de controleruimte
Profiteer van overzichtelijke inspectierapporten, want onderhoudsintervallen worden tot in detail bijgehouden. De activering van de nooddouche tijdens de test kan op dezelfde wijze worden geregistreerd als de vereiste waterdruk. Wanneer het alarm afgaat, informeert een sms-bericht het verplegend personeel direct over de exacte locatie van de geactiveerde nooddouche. Dit maakt het mogelijk om eerstehulpverleners met behulp van gps-gegevens naar de plaats van het noodgeval te leiden.
De cloud als optie
Houd de status van de oog- en nooddouches altijd in het oog via webvisualisatie. Integratie in bestaande noodsystemen is eveneens mogelijk.
Overdrachtstechnologieën
Afgestemd op uw individuele behoeften, bieden wij verschillende transmissietechnologieën voor het gebruik van nooddouchebewaking.
Uw voordelen
- Verhoogde arbeidsveiligheid dankzij de tot op de locatie nauwkeurige alarmering van bedrijfsveiligheidsdienst en bedrijfshulpverlening bij het activeren van de nooddouche
- Ervoor zorgen dat de nooddouches in goede staat verkeren, ook na de laatste regelmatige inspectie en permanente bewaking van de nooddouches
- Eenvoudige aantoonbaarheid van de regelmatige onderhoudsbeurten dankzij automatisch bewaren van onderhoudsrapporten
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.