Klepbewaking Stuur eenvoudig informatie over de kleppositie draadloos en in realtime naar uw besturingssysteem.
Uitdaging
Bewaking van handkleppen
Handkleppen worden in procesinstallaties veelvuldig toegepast. Deze doseren en besturen vloeistoffen, lucht of gassen. Afhankelijk van de productiestap moeten handbediende kleppen door het installatiepersoneel in de juiste stand worden gezet, vooral in bestaande installaties. Aan de hand van checklists lopen de medewerkers door de uitgebreide installaties en bereiden ze het opstarten, spoelen of reinigen van de productie-installatie voor. Bedieningsfouten kunnen leiden tot productieonderbrekingen of zelfs ongevallen. Om deze bedieningsfouten te voorkomen, kan de open/dicht-stand van handbediende kleppen gemakkelijk worden bewaakt.
Oplossing
Data uit de Ex-omgeving verzamelen door intrinsiekveilig I/O-systeem
De illustratieve architectuur toont een klepbewakingssysteem gebaseerd op decentrale substations voor het registreren van signalen in Zone 0 resp. 1. De opbouw van een lokaal substation (server-station) bestaat uit de voeding, de draadloze module en intrinsiekveilige ingangsmodulen. Het aantal I/O-modulen is afhankelijk van de toepassing. Het systeem is modulair. Een verlenging via de lokale bus is mogelijk.
Verbeterde mogelijkheden om in te grijpen
Het achteraf inbouwen van NAMUR-eindschakelaars en het overdragen van I/O-gegevens naar het besturingssysteem maakt softwarematige vergrendelingen mogelijk. Profiteer van onze voorgemonteerde junction boxen. Zo hebt u in de controleruimte altijd overzicht over de klepstanden en tegelijkertijd een optimale diagnose van de sensoren inclusief bekabeling.
Breid de oplossing uit met verschillende signaaltypes. Hieronder vallen bijv. temperaturen, drukwaarden of debieten.
Contact
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.