Energie-monitoring in procestechnische installaties De allesomvattende toestandsbewaking van bedrijfsmiddelen bespaart energiekosten en verhoogt de beschikbaarheid van de installatie. Ontdek mogelijke schade in een vroeg stadium en optimaliseer uw processen.

Pompen en motoren in een procesinstallatie

Uitdaging


Werking van roestvaststalen roerwerken in een productiefaciliteit

Onderhoud intelligent plannen

Als er veelvuldig ongeplande uitval optreedt, is de oorzaak te herleiden naar energieverbruikers, bijv. Rotating Equipment. Hierbij worden bedrijfsmiddelen zoals pompen, compressoren of roerders beschadigd. Het onderhoud van deze elementen vindt vaak te vroeg plaats, of, in sommige gevallen, ook te laat, zodat er productie-uitval optreedt.
Met een permanente motor- en pompbewaking legt u de focus op de cruciale tekenen van slijtage en schept u de voorwaarde voor predictive maintenance. Zo kan een dreigende uitval worden voorspeld en kan het onderhoud op het juiste tijdstip worden uitgevoerd. Bovendien ontvangt u te allen tijde informatie over de toestand van uw installatieonderdelen.

Oplossing


Pomp voor de vroegtijdige herkenning van defecten en storingen

Defecten en storingen in een vroeg stadium herkennen

Wij stellen u in staat om het onderhoud op het juiste tijdstip uit te voeren dankzij een permanente bewaking van kritische pompen en motoren. Afhankelijk van de omvang en het type machine kan monitoring van hydraulische, mechanische of elektrische systemen nuttig zijn.

Het elektrische vermogen geeft uitsluitsel over de werking, toestand en het werkpunt van de installatieonderdelen. De bewaking wordt snel en betaalbaar achteraf aangebracht en is daarom ook geschikt voor kleinere resp. middelgrote pompen en motoren.
Door middel van het verloop van het effectief vermogen kunnen veel storingsbeelden worden geïdentificeerd, zodat het onderhoud op het juiste tijdstip kan worden uitgevoerd.

Typisch verloop van het effectieve vermogen De grafieken verduidelijken de bewaking en diagnose van elektrische motoren ten aanzien van bijv. blokkades, verontreiniging en slijtage. Daardoor herkent u kritieke belastingtoestanden en beschermt u op deze manier continu de pompen, servoaandrijvingen, ventilatoren of compressoren.

Verloop van het effectief vermogen: normaal bedrijf
Verloop van het effectief vermogen: luchtbellen
Verloop van het effectieve vermogen: verontreiniging
Verloop van het effectieve vermogen: blokkade
Verloop van het effectieve vermogen: droogloop
Verloop van het effectief vermogen: normaal bedrijf
Verloop van het effectief vermogen: luchtbellen
Verloop van het effectieve vermogen: verontreiniging
Verloop van het effectieve vermogen: blokkade
Verloop van het effectieve vermogen: droogloop

Effectieve motor- en pompbewaking

De motorbedrijfswaarden worden geregistreerd door middel van het elektrisch effectief vermogen via de stroom- en spanningsmeting. Voor draaistroommachines wordt dit mogelijk gemaakt in combinatie met een directe schakeling, een contactor of een frequentieomvormer.

Als bovendien nog andere sensoren voor de bewaking worden ingezet, dan wordt het bewakingsmodel verfijnd. De overdracht kan plaatsvinden naar een of meer overkoepelende systemen zoals databases, clouds, MES en asset management. Daarbij is de terugwerkingsvrijheid voor het productieproces veilig gesteld.

Interactieve image map: functieoverzicht NAMUR Open Architecture: bewaking van Rotating Equipment
Cloud-oplossingen
Apparaten intelligent managen en uitvaltijden verkorten met Smart Services van het IIoT-platform Proficloud.io.
Meer lezen
Cloud-oplossingen
PLC-besturingen
Werk met de programmeertalen van uw voorkeur, of dit nu IEC 61131-3 of hogere programmeertalen zijn. Integreer Open Source Code en apps of koppel uw PLCnext Control met de cloud.
Meer lezen
PLC-besturingen
Industrie-router voor onderhoud op afstand en cybersecurity
Voor de hoogste security beschermt u de mGuard-router tegen cyber-aanvallen en schadelijke software.
Meer lezen
Industrie-router voor onderhoud op afstand en cybersecurity
Machinemanagers
Registreer uw energiegegevens met onze multifunctionele EMpro-energiemeetmodules en communiceer ze eenvoudig naar bovenliggende regel- en beheersystemen.
Meer lezen
Machinemanagers

Uw voordelen

  • Geringe installatie-inspanningen en eenvoudige uitbreiding van de meting van het nuttig vermogen voor de bewaking van bijv. Rotating Equipment
  • Minimalisering van de onderhoudskosten dankzij preventief onderhoud met intelligent gebruik van elektrische meetwaarden
  • Verdere verhoging van de beschikbaarheid van de installatie door optionele trillingsbewaking

Contact

Contactpersoon Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Ik geef u graag advies over de energie-monitoring van uw installaties om het overeenkomstige potentieel voor het optimaliseren van de beschikbaarheid van de installatie te ontdekken.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.