Engineering van een zichtverbinding

Tussen de antennes van Wireless-modulen dient, vooral bij grote afstanden, zichtverbinding te bestaan. Om de zogenaamde Fresnel-zone vrij te houden, kan montage op enkele meters hoogte noodzakelijk zijn. Binnen deze zone dienen ook geen andere hindernissen aanwezig te zijn.

Weergave van de Fresnel-zone

De radius van de Fresnel-zone komt overeen met de te realiseren antennehoogte. De radius is afhankelijk van de radiofrequentie en de afstand van de antennes.

De draadloze verbinding binnen een zone kan ook functioneren als er sprake is van hindernissen binnen de Fresnel-zone (een huis, boom etc.). Wat van belang is, is het aantal en op welke afstand er hindernissen binnen de zone voorkomen.

In zo'n geval worden testmetingen aanbevolen. Binnenin gebouwen, in een klassieke automatiseringsomgeving, heersen reflecties die buiten als zodanig niet bestaan. Deze reflecties dragen bij aan een goede draadloze verbinding, ook wanneer de Fresnel-zone niet vrij is.

Afstand draadloze verbinding (d)Antennehoogte (r)
868/900 MHz
Antennehoogte (r)
2,4 GHz
Antennehoogte (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1.000 m9 m5,5 m4 m
2.000 m13 m8 m5,5 m
4.000 m18,5 m11 m8 m
10.000 m29 m--
20.000 m41,5 m--
30.000 m50 m (alleen 900 MHz)--

De tabel geeft de radius van de Fresnel-zone in relatie tot de frequentie en de afstand weer. Daaruit resulteert de montagehoogte voor de Wireless-modulen resp. antennes.