Links en downloads

Links en downloads

Wilt u meer weten?

Hier vindt u nadere informatie rond het thema Industrial Wireless.

Wireless-netwerkplanner

Wireless-netwerkplanner  

Wireless-netwerkplanner

De Wireless-netwerkplanner van Phoenix Contact vormt een eenvoudige oplossing voor het gebruikersvriendelijk ontwerpen van een draadloos netwerk. In slechts enkele stappen realiseert u een eenvoudige basis voor de engineering van uw draadloze netwerk.


Uw voordelen:

  • alle Wireless-producten van Phoenix Contact zijn geïmplementeerd
  • keuzematrix voor draadloze modulen en toebehoren, zoals kabels en antennes
  • genereren van materiaallijsten in PDF-formaat of CSV-formaat
  • importeren van afbeeldingen
  • gebruikersbegeleiding met behulp van een wizard
  • gratis download

Wireless Simulation Tool

De Wireless Simulation Tool is simulatiesoftware ter ondersteuning van de engineering van draadloze systemen in industriële omgevingen. De tool ondersteunt u bij het inschatten van het aantal en de positie van de benodigde Wireless-componenten en simuleert op basis daarvan de kwaliteit van de draadloze dekking:

  • Hoeveel access points zijn er nodig om het benodigde oppervlak helemaal draadloos te dekken?
  • Wat is wireless-technisch gezien de beste montagepositie?
  • Wat is het effect van de toepassing van speciale antennes?
  • Welke invloed hebben de geplande antennekabels?

Whitepapers van Phoenix Contact

Voor nadere informatie over de verschillende draadloze overdrachtstechnieken en de toepassing daarvan staan u whitepapers met de volgende thema's ter beschikking:

Beschrijving Taal Stand
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,59 MB]
Basis en praktische toepassing
Engels 29.09.2017
Co-existentiemechanismen van Factory Line Bluetooth [PDF, 0,47 MB]
Over het storingvrije parallelbedrijf met Wireless LAN
Engels 07.09.2015
Functionele veiligheid via Wireless Ethernet [PDF, 1,79 MB]
Veilige dataoverdracht
Engels 07.09.2015
WirelessHART [PDF, 0,41 MB]
Een introductie in de technologie en toepassing
Engels 07.09.2015
Systemen voor communicatie en onderhoud op afstand [PDF, 0,74 MB]
Introductie in installatiebewaking met systemen voor communicatie en onderhoud op afstand
Engels 07.09.2015

Informatie uit de ZVEI-werkgroep Wireless in de automatisering

Phoenix Contact werkt actief mee in diverse werkgroepen voor de toepassing van draadloze overdrachtstechnieken in de industrie. In de ZVEI-werkgroep Wireless in de automatisering zijn twee publicaties verschenen die u gratis van de site van de ZVEI kunt downloaden:

  • Draadloze oplossingen in de automatisering – overzicht en hulpmiddelen voor het maken van keuzes
    Er worden eisen aan draadloze oplossingen, kosten-baten-aspecten, technische aspecten van de systeemkeuze beschreven.
  • Co-existentie van draadloze systemen in de automatiseringstechniek
    Veertien producenten van elektrische automatiseringstechniek lichten toe hoe wireless-oplossingen storingvrij parallel aan elkaar kunnen worden toegepast.