Maak gebruik van onze betrouwbare draadloze verbindingen, ook voor besturingen of seriële randapparatuur.
Flexibel, onderhoudsarm en krachtig – profiteer ook bij de seriële dataoverdracht via RS-232/485-interfaces van moderne draadloze overdrachtstechniek. In het brede productassortiment van Phoenix Contact vindt u beslist een passende oplossing voor uw applicatie.
vulstandbewaking van tanks, temperatuurbewaking, doorstroommetingen, pompstations en grondwaterbronnen, pipelinebewaking, lekkagebewaking, infrastructuur in chemisch park, energiemanagement, in Ex-omgevingen zone 2
waterbehandelingssinstallaties, koppeling van afgelegen pompstations, koppeling van afgelegen bronnen, roterende delen, bijvoorbeeld bij een ruimerbrug, vulstandbewaking
Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Met het draadloze systeem kunnen meerdere besturingen of seriële randapparatuur eenvoudig en snel via de seriële interfaces RS-232 of RS-485 draadloos met elkaar worden gekoppeld. De overdracht van data vindt transparant plaats, zodat alle gewenste protocollen zoals Modbus of PROFIBUS kunnen worden doorgegeven.
Vooral bij draaiende toepassingen vormen sleepringen een probleem voor de datacommunicatie. Met draadloze systemen van Phoenix Contact kunt u bewegende of moeilijk toegankelijke automatiseringsapparaten eenvoudig, betrouwbaar en kostenefficiënt in uw PROFIBUS-, resp. Ethernet-automatiseringsnetwerk integreren. Bereik de optimale waterkwaliteit dankzij een betrouwbare bewaking van het nabezinkingsproces.
"$pageName" op