Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Printklemmen en printconnectoren

Printklemmen en printconnectoren

Veelzijdige aansluittechniek, betrouwbare verbindingen: printklemmen en -connectoren zijn elementaire componenten in alle elektronische apparaten. Ons productenprogramma biedt voor vrijwel alle applicaties de passende aansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen. Tot ons portfolio behoren printklemmen en printplaatconnectoren, wire-to-board-connectoren alsook doorvoerklemmen voor hoge stromen.

Uw voordelen

  • Uitzonderlijke flexibiliteit dankzij diverse aansluittechnieken zoals Push-in- of schroefaansluiting
  • Gebruik in talrijke applicaties en verschillende branches, dankzij uiteenlopende rasters en aantallen polen
  • Zeer hoge betrouwbaarheid door hoogwaardige materiaalkwaliteit
  • Lange gebruikslevensduur door doorontwikkelde contactvormen en -oppervlakken
  • Bij design-in-projecten competente ondersteuning en advies door ervaren productspecialisten alsmede klantspecifiek aangepaste varianten
Configurator uit het COMBICON-programma wordt bediend op een laptop

Configuratoren

Creëer met behulp van onze intuïtieve configuratoren uw productvariant met een paar klikken.

Nieuwe producten

Systeemoverzicht van de printplaatconnectoren van de XPC-serie
CONNEXIS-connectoren met Push-in Technology
Omgekeerde connectorbehuizingen van de I(D)MCC 0,5-serie met 2,54 mm-raster voor crimptechnologie
Gedraaide basiselementen voor printplaat van de MC 1,5-serie voor reflow-solderen
Printplaatconnectoren van de FMCOR/W 1,5-serie
Push-in-printplaatconnectoren uit de PTS 0,5-serie voor KNX-automatisering
Vergulde, omgekeerde crimpcontacten voor printplaat-connectorbehuizingen
CONNEXIS-connectoren van de series D21, D31, D32
Schuine THR-printklemmen uit de SPTA-THR 2,5-serie
SPE-printklemmen uit het COMBICON-programma
Compacte basiselementen van de DMC 1,5-serie

Printplaatconnectoren met Push-X-technologie

Groot bedieningscomfort bij aderaansluiting

De handige Push-X-aderaansluiting is geïntegreerd in printplaatconnectoren uit de XPC 2,5-serie. Dankzij de Push-X-technologie kunt u flexibele en massieve aders snel en vrijwel zonder krachtsinspanning aansluiten door deze in te schuiven.

Belangrijkste kenmerken

  • Stroomsterktes tot 16 A
  • Spanningen tot 320 V (300 V UL)
  • Aderdoorsneden tot 2,5 mm²
  • Raster 5,08 mm
  • 2- tot 12-polig

Uw voordelen

  • Snelle aderaansluiting voor alle soorten aders met en zonder adereindhuls
  • Groot bedieningscomfort dankzij de moeiteloze directe insteekveerdruktechniek zonder gereedschap
  • Akoestische terugkoppeling bij aderaansluiting
  • De stand van de hendel geeft de status van de aansluiting weer
  • Compatibel met COMBICON-printplaatconnectoren in een 5,08 mm-raster

Wire-to-board-connectoren met Push-in Technology

Perfect geoptimaliseerd voor installatie zonder gereedschap

De CONNEXIS-printplaatconnectoren van de serie DD31PS met Push-in-aansluittechniek vereenvoudigen en versnellen de aansluiting in het veld en in de fabriek. Verschillende rastermaten en bouwvormen maken diverse toepassingen in robotica, lifttechniek of accumanagement mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden tot 1,5 mm²
  • Stromen tot 8 A
  • Spanningen tot 160 V
  • Raster: 3,81 mm
  • Push-in-aansluittechniek
  • Halogeenvrij kunststof

Uw voordelen

  • Snelle installatie zonder gereedschap in het veld met de Push-in-aansluittechniek
  • Foutloos insteken door varianten met vast geïntegreerde polarisatie
  • Moeiteloze compatibiliteit voor de laatste stappen in het veld dankzij poolbeeld in gevestigde marktstandaard
  • Snelle en veilige montage door individuele bedrukking met cijfers, letters en tekens
  • Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via M-CAD-/E-CAD-gegevens en gratis sample service

Omgekeerde connectorbehuizing

2,54 mm-raster voor crimptechnologie

De omgekeerde, één- en twee-rijige behuizingen voor connectoren van de I(D)MCC 0,5-serie zijn een aanvulling op het portfolio met het compacte van 2,54 mm-raster. Dit maakt ook wire-to-wire oplossingen met het DFMC 0,5 aansluitsysteem mogelijk. Er zijn verschillende crimpcontacten beschikbaar.

Belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Stromen tot 6 A
  • Spanningen tot 160 V
  • Raster: 2,54 mm
  • 2- t/m 16-polig met 4 t/m 32 contacten
  • Eén- of twee-rijige varianten

Uw voordelen

  • Voordelige aansluiting van grote aantallen aangekrompen aders
  • door de in twee rijen geplaatste contacten is een hoge pakkingsdichtheid op een compact oppervlak mogelijk
  • Compacte bouwgrootte voor ruimtekritische toepassingen

Gedraaide basiselementen van de MC 1,5-serie

Voor geautomatiseerd reflow-solderen

De nieuwe omgekeerde basiselementen in het 3,81 mm-raster breiden de MC-serie uit met de mogelijkheid om de aansluiting van de connectoren 180° te draaien. De THR-basiselementen maken een reflow-soldeerproces en geautomatiseerde plaatsing mogelijk, en verlagen de productiekosten.

Belangrijkste kenmerken

  • Raster 3,81 mm
  • Stromen tot 8 A
  • Spanningen tot 160 V
  • 2- t/m 16-polig
  • Standaardstiftlengte: 1,9 mm
  • Materiaal: hittebestendige kunststof LCP

Uw voordelen

  • Gedimensioneerd voor integratie in het SMT-soldeerproces
  • Hoge flexibiliteit in het apparaatdesign: één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk

Printplaatconnector FMCOR/W 1,5

Aderaansluiting orthogonaal t.o.v. de bedieningsrichting

De nieuwe printplaatconnectoren FKCOR/W 1,5 maken een comfortabele aderaansluiting orthogonaal op de bedieningsrichting mogelijk. De connectoren beschikken over Push-in-aansluitingen met door middel van kleuren herkenbaar gemaakte bedieningselementen.

Belangrijkste kenmerken

  • Raster 3,5 mm
  • Stromen tot 8 A
  • Spanningen tot 160 V
  • 2- t/m 16-polig
  • Beschikbaar met of zonder flens en lock-and-release hendel
  • Aderinvoer naar de codeerzijde of geribbelde zijde gericht

Uw voordelen

  • aderaansluiting orthogonaal t.o.v. de bedieningsrichting vereenvoudigt de bekabeling van op de rail monteerbare apparaten
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop

Push-in-printplaatconnector

Voor KNX-automatisering

Met de PTS 0,5-serie breidt Phoenix Contact zijn portfolio voor gebouwenautomatisering uit met compacte printplaatconnectoren voor KNX-communicatie. J-Y(ST)Y installatiekabels (0,6 mm en 0,8 mm) kunnen zonder gereedschap via de Push-in-aansluiting worden aangesloten.

Belangrijkste kenmerken

  • Stromen tot 6 A
  • Spanningen tot 320 V
  • Raster: 5,75 mm
  • Aderdiameter tot 0,8 mm
  • Push-in-aansluiting
  • 2-polig
  • Vier aansluitingen per potentiaal
  • THR-geschikte pin headers optioneel in band- of kartonnen verpakking

Uw voordelen

  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt langdurig stabiel contact
  • Snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • Eenduidige toewijzing van contacten door gekleurde polarisatie
  • Ideaal voor bustoepassingen: eenvoudig, ononderbroken doorlussen van potentialen

Vergulde, omgekeerde crimpcontacten

Voor printplaat-connectorbehuizingen

De omgekeerde crimpcontacten uit de serie IMCC 0,5-MP zijn ideaal voor wire-to-wire-verbindingen met een verguld contactoppervlak. Als bulk- of bandmateriaal maken ze de handmatige of geautomatiseerde verwerking van een klein en groot aantal polen van de nieuwe, geïnverteerde connectorbehuizingen mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Stromen tot 6 A
  • B-crimp en isolatiecrimp
  • Verguld contactoppervlak
  • Verpakking als bulk- of bandmateriaal

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • Handperstang met hoge perskracht bij lage handkracht
  • Gekwalificeerd gereedschap is optioneel verkrijgbaar voor het maken van verbindingen tussen contacten en kabels met verschillende doorsneden voor geautomatiseerd crimpen
  • Instelbare crimphoogte van het gereedschap

Connectoren uit de series CONNEXIS D21, D31 en D32

Voor de geautomatiseerde productie met een raster van 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm

Printplaatconnectoren van de CONNEXIS-serie met crimpaansluiting voor kabelconfecties vergemakkelijken en versnellen de geautomatiseerde productie. De series D21, D31 en D32 maken door verschillende bouwvormen en varianten veelzijdige toepassingen mogelijk, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren.

Belangrijkste kenmerken

  • Doorsneden van 28 AWG ... 14 AWG
  • Stromen tot 8 A
  • Spanningen tot 320 V
  • Rasters 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Crimpaansluiting
  • Halogeenvrij kunststof

Uw voordelen

  • Snelle en veilige montage door individuele bedrukking met cijfers, letters en tekens
  • Foutloos insteken door varianten met vast geïntegreerde polarisatie
  • Eenvoudige, tijdbesparende productie dankzij voorgeconfectioneerde connectoren
  • Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via M-CAD-/E-CAD-gegevens en gratis sample service
  • Uitgebreide toepassingsmogelijkheden door verschillende contactoppervlakken, met tin of goud plating

Schuine THR-printklemmen met 2,5 mm²

Snelle aansluiting dankzij Push-in-veerdrukaansluiting

Printklemmen uit de serie SPTA-THR 2,5 breiden het productenprogramma uit met schuine, reflow-soldeerbare uitvoeringen voor geautomatiseerde plaatsingsprocessen. Dankzij de schuine aansluiting zijn de printklemmen vooral geschikt voor de plaatsing op de printplaat in meerdere rijen.

Belangrijkste kenmerken

  • Stromen tot 32 A
  • Spanning tot 400 V
  • Aderdoorsneden: 0,2 tot 4 mm²
  • Raster: 5,0 mm
  • 2- tot 12-polig
  • Levering in doos- of rolverpakking

Uw voordelen

  • Tijdbesparende Push-in-veerdrukaansluiting zonder gereedschap
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt het langdurig stabiele contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • De schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • Gedimensioneerd voor integratie in het SMT-soldeerproces

SPE-printklemmen uit het COMBICON-programma

Aansluittechniek voor Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) biedt een krachtige technologie voor de realisatie van Industrie 4.0- en IIoT-toepassingen. Hier komen de printklemmen uit het COMBICON-assortiment tot hun recht, dankzij de eenduidige kleurcodering en intuïtieve bediening.

Belangrijkste kenmerken

  • Schroef- en Push-in-aansluittechniek
  • Raster: 3,5 tot 5,08 mm
  • Aansluitrichtingen: 0°, 45° en 90°
  • Aderdoorsneden: 0,14 mm² tot 2,5 mm² (26 AWG tot 12 AWG)
  • Geschikt voor Power over Data Line-toepassingen (PoDL)

Uw voordelen

  • Intuïtieve bediening dankzij eenduidige kleurcodering
  • Snelle en eenvoudige integratie van veldapparaten
  • Ruimtebesparende aansluittechniek voor apparaten (miniaturisatie)
  • Geschikt voor afgeschermde en niet-afgeschermde SPE-kabels
  • Geteste en bevestigde gegevenssnelheden tot 1.000 Mbit/s

Compacte basiselementen van de DMC 1,5-serie

Voor geautomatiseerd reflow-solderen

De nieuwe reflow-soldeerbare basiselementen in het 3,5 mm-raster vormen een uitbreiding op de DMC-serie. Een serie die uitsluitend gebaseerd is op de beproefde lock-and-release-technologie. Gebruik deze technologie voor intuïtieve en robuuste vergrendeling en het zonder kracht uitwerpen tussen de connector en het basiselement.

Belangrijkste kenmerken

  • Stromen tot 8 A
  • Spanningen tot 160 V
  • 2- tot 20-polig
  • Raster: 3,5 mm
  • Standaardstiftlengte: 2,0 mm en 2,6 mm
  • Materiaal: hittebestendige kunststof LCP
  • Optioneel in rolverpakking

Uw voordelen

  • Gedimensioneerd voor integratie in het SMT-soldeerproces
  • Verpakkingen voor geautomatiseerde pick-and-place-plaatsing leverbaar
  • Compacte componentafmetingen voor toepassingen in kleine ruimtes
  • Dezelfde pin-lay-out en bouwvorm als bestaande DMC 1,5-basiselementen met geïntegreerde schroefflens en lock-and-release-vergrendeling

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Belangrijke innovaties


CAE-gegevens voor PCB-engineering

CAE-gegevens voor PCB-engineering

Bespaar kostbare tijd bij het plannen en realiseren van uw printplaatontwerp met onze PCB design-gegevens. Gebruik met design-in compatibele ECAD-gegevensdownloads in meer dan 20 formaten voor de meest voorkomende CAE-systemen voor meer dan 7.000 printplaatconnectoren.

Ons productenprogramma


 Aansluittechniek voor de toekomst van Phoenix Contact
Printplaatconnectoren en elektronicabehuizingen YouTube

Printplaatconnectoren en elektronicabehuizingen: aansluittechniek voor de toekomst

Printplaatconnectoren, board-to-board-connectoren en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact in verschillende vormen, kleuren en aansluitopties bieden u veelzijdige oplossingen voor de aansluittechniek. Profiteer van onze uitgebreide ontwikkelings- en productiecompetenties voor uw individuele verbindingsoplossing.

Printklemmen

Printklemmen

Bij procesinterfaces, automatiseringscomponenten of frequentieomvormers: printklemmen uit de COMBICON-productlijnen XS tot XXL maken de eenvoudige en betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen direct naar de printplaat mogelijk.

  • Voor aderdoorsneden van 0,14 tot 95 mm²
  • Voor stromen tot 232 A en spanningen tot 1000 V
  • Met schroef-, veerdruk- en snijaansluiting
  • Voor 2,5 tot 20 mm-rasters
Printplaatconnectoren met innovatieve aansluittechnieken

Printplaatconnectoren

Printplaatconnectoren van de COMBICON-productlijnen XS tot XL bieden een universele, onderhoudsvriendelijke aderaansluiting voor vrijwel alle apparaatdesigns van verschillende branches en markten. Geconfectioneerde connectoren met verschillende kabellengten en doorsneden maken bovendien direct toepasbare aansluitoplossingen mogelijk.

  • Voor aderdoorsneden van 0,14 tot 35 mm²
  • Voor stromen tot 125 A en spanningen tot 1000 V
  • Met schroef-, veerdruk-, hendel-, pierce- of crimpaansluiting
  • Met vergrendeling via vergrendelingssystemen of schroefflenzen
  • Voor 2,5 tot 15 mm-rasters
Configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie

Modulaire printklemmen van de SPT modular-serie

Configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie voorzien uw industriële elektronica van maximaal 1500 volt in één aansluitblok. Profiteer van 24/7-toegang tot alle configuratiegegevens o.a. via een QR-code op het product

  • Eenvoudige configuratie van kleurruimten, individuele poolkleuren en verschillende doorsneden
  • Naadloze digitale procesketen voor de snelle vormgeving van het geconfigureerde artikel, voor een gestroomlijnde productie en de betrouwbare levering
Doorvoerklemmen voor hoge stromen voor flexibele overdrachtsmogelijkheden

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Met doorvoerklemmen voor hoge stromen leidt u hoge stromen en spanningen veilig en betrouwbaar door de behuizingswand. Verschillende inbouwposities zorgen altijd voor de passende oplossing voor veilige aansluittechniek.

  • Voor aderdoorsneden van 4 tot 95 mm²
  • Voor stromen tot 232 A en spanningen tot 1000 V
  • Met schroef-, veerdruk-, T-LOX- of boutaansluiting
  • Voor wanddikten van 1 tot 6 mm
Voor kabelconfectioneringen geoptimaliseerde wire-to-board-connectoren

Voor kabelconfectioneringen geoptimaliseerde wire-to-board-connectoren

De printplaatconnectoren van het CONNEXIS-programma zijn geoptimaliseerd voor kabelconfectioneringen. Het bestaat uit connectoren en basiselementen in horizontale of verticale aansluitrichting alsmede uit wanddoorvoeren.

  • Voor crimpcontacten voor aders van AWG 28 ... AWG 14
  • Met tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • 2 ... 20 polen
  • rastermaten 2,5 mm, 3,81 mm en 5,08 mm
  • Voor spanningen (III/2) van 160 tot 210 V

Services


COMBICON-productenprogramma

Passende contrastukken vinden

Vind in een handomdraai compatibele contrastukken. U kunt klikken op "Compatibele contrastukken" in het gedeelte "Compatibele producten" op de pagina met productdetails. Op basis van uw geselecteerde filters verschijnen automatisch de overeenkomende contrastukken, waarna u de zoek opdracht verder kunt verfijnen.

De weergave van de passende contrastukken is dynamisch en wordt automatisch bijgewerkt bij wijzigingen in het productenprogramma. De service is beschikbaar voor het COMBICON-portfolio en wordt voortdurend uitgebreid naar het volledige productassortiment Phoenix Contact. Probeer het eens. Ervaar de efficiëntie van onze nieuwe functie.

Automatisch scannen van productlabels

Efficiënte logistieke processen Vereenvoudig uw processen voor inkomende en uitgaande goederen

We ondersteunen uw geautomatiseerde logistieke processen met productlabels die de belangrijkste informatie, zoals artikelnummer, aantal, productiedatum, batch en land van herkomst eenvoudig weergeven als een scancode. Door de codes automatisch te scannen, vermindert u de handmatige werklast van uw logistiek personeel en verhoogt u uw productiviteit bij inkomende en uitgaande goederen.

E-paper
Het complete productenprogramma in één oogopslag

Ontdek de productdiversiteit van het COMBICON-programma in detail op meer dan 500 pagina's in de elektronische productcatalogus. Zo vindt u altijd de juiste aansluittechniek voor de overdracht van signalen en data voor uw toepassing.

E-catalogus openen
Verschillende printklemmen en printplaatconnectoren alsmede doorvoerklemmen voor hoge stromen

Aansluittechniek voor de overdracht van gegevens, signalen en vermogen

De eisen die in de industriële omgeving aan elektronische apparatuur worden gesteld, nemen voortdurend toe. De trend gaat in de richting van miniaturisering: ruimtebesparende klemmen en printplaatconnectoren moeten meer elektronica mogelijk maken bij weinig ruimte in de schakelkast of in andere toepassingen. De componenten moeten compacter worden, de aansluittechniek efficiënter, veerkrachtiger en flexibeler.
Phoenix Contact voldoet aan deze eisen met een omvangrijk productenprogramma. De IP20-aansluittechniek stelt apparaatfabrikanten in staat om precies passende aansluitingen te maken voor de overdracht van gegevens, signalen en stroom. Het assortiment van meer dan 10.000 verschillende producten biedt voor elke toepassing de juiste aansluiting.

Magnetische inductieve doorstroommeter met printplaataansluittechniek
Servo-controller met printplaatconnector
Doorvoerklem voor hoge stromen voor vermogens tot 232 A/1000 V (IEC)
Magnetische inductieve doorstroommeter met printplaataansluittechniek

Als apparaatfabrikant ontwikkelt u op maat gemaakte transmissieoplossingen voor uw toepassing voor gangbare veldbussen en Industrial Ethernets, bijv. van hybrideconnectoren voor gelijktijdige data- en stroomoverdracht (Power-over-Ethernet). Bovendien zijn veelzijdige CAT5-bekabelingen beschikbaar.

Servo-controller met printplaatconnector

Gebruik voor de signaaloverdracht het Phoenix Contact productenprogramma voor stromen tot 8 A en spanningen tot 300 V. Bovendien zijn varianten met schermaansluiting verkrijgbaar.

Doorvoerklem voor hoge stromen voor vermogens tot 232 A/1000 V (IEC)

Voor de transmissie van hoge vermogens bieden wij printklemmen en -connectoren met aderdoorsneden tot 95 mm2 en tot 20 mm rasters. Varianten met schermaansluiting vergroten uw vrijheid als apparaatfabrikant.

Technologieën