Productlijst toebehoren

Filters

27 treffers

Antennebarrière - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Antennebarrière voor de schakelkastdoorvoer, beschermklasse: Ex i, beschermklasse: IP65, installatie afschermend beveiligingssysteem: zone 2/22, installatie antenne: in de stof- en gas-Ex-omgeving, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: 2 x N (female), ATEX-, EAC Ex- en IECEx-toelating

Antennesplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Antennesplitter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, beschermklasse: IP65, aansluiting: 3 x N (female), bijpassende aansluitkabel voor het aansluiten van de antenne (artikelnr. 2700677)

Overspanningsbeveiligingsmoduul - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connector, steker-bus

Overspanningsbeveiligingsmoduul - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: SMA-connectoren, steker-bus

Overspanningsbeveiligingsmoduul - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connectoren, bus-bus

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenne-adapter voor de schakelkastdoorvoer, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, beschermklasse: IP65, aansluiting: 2 x N (female)

Antennesplitter - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

4-voudige verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), aansluiting: SMA (female) op de 4 bovenste uiteinden en SMA (male) op het onderste uiteinde

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antenne-adapter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: RSMA (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenne-adapter voor de schakelkastdoorvoer, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: 2 x SMA (female)

Weersbestendige tape - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Zelfvulkaniserende tape ter bescherming tegen weersinvloeden bescherming van adapters, kabelverbindingen etc., rollengte: 3 m

27 Treffers