In slechts drie stappen energie meten:
Communicatie-interface configureren, type spanningsnet kiezen, meetingang instellen. EMpro-meetapparaten worden snel geconfigureerd en in het netwerk geïntegreerd. De installatiewizard wordt automatisch gestart, nadat het apparaat de eerste keer wordt ingeschakeld. Optioneel voert u de basisconfiguratie net zo gebruikersvriendelijk via de bedieningsknoppen op het apparaat uit.
Multifunctionele energiemeetmodule zonder display met geïntegreerde Modbus/TCP- en Ethernet/IP-interface voor het meten van elektriciteitsparameters in laagspanningsinstallaties tot 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)