Oplossingen voor rollend materieel

Altijd veilige railvoertuigen Wij zijn uw aanspreekpunt voor oplossingen rondom het rollend materieel

Overal waar systemen en producten in railvoertuigen moeten worden gevoed en waar signalen en gegevens moeten worden verdeeld, worden componenten van Phoenix Contact toegepast. Betrouwbaarheid en veiligheid kenmerken onze producten. Bovendien zijn ze geschikt voor de installatie op plekken waar weinig ruimte beschikbaar is.

Onze toepassingen voor railvoertuigen


Ruimtebesparende aansluittechniek in de trein

Ruimtebesparend aansluiten

In moderne railvoertuigen neemt de vraag naar bruikbare oppervlakte en rijcomfort toe. Tegelijkertijd is er steeds minder ruimte beschikbaar voor de noodzakelijke installatie, bijv. voor infotainment, passagiersinformatiesystemen, verlichting, klimaatregeling en deursystemen. Phoenix Contact biedt compacte aansluittechnische oplossingen met een verschillend aantal polen, aderdoorsneden en montagemogelijkheden die vooral geschikt zijn voor ruimtebesparende elektrische bekabeling.

Veilige gegevensoverdracht in de spoorwegindustrie

Veilig overbrengen

In treinen worden in toenemende mate gegevensnetwerken gebouwd die informatie uitwisselen en besturingstaken op zich nemen. De hiervoor gebruikte ronde connectoren moeten niet alleen voldoen aan de hogere vereisten van de spoorwegindustrie, maar ook eenvoudig en veilig kunnen worden geïnstalleerd. Installateurs die veel kabels monteren, verwachten een snelle en idealiter gereedschapsloze montage. Het M12-Push-Pull-systeem van Phoenix Contact voldoet zeer goed aan deze verwachtingen. Het spoorwegspecifieke productprogramma wordt gecompleteerd door zware industriële connectoren.

Ongunstige weersomstandigheden voor railvoertuigen

Permanent coderen

Markeringsoplossingen voor railvoertuigen moeten betrouwbaar en stabiel zijn. Ook brandpreventie speelt een belangrijke rol. MARKING system van Phoenix Contact biedt voor alle toepassingen in de spoorwegindustrie de juiste markeringsoplossing: kies uit meer dan 2000 halogeenvrije en brandveilige coderingsoplossingen, meer dan tien verschillende printsystemen en drie markeringstechnologieën.

Stabiele voeding voor rollend materieel

Betrouwbaar van energie voorzien

Gewoonlijk staat op de trein al een DC-spanning ter beschikking. Deze spanning moeten echter worden omgevormd naar spanningen die voor eindapparatuur bruikbaar zijn, of ten opzichte van schommelingen worden gestabiliseerd. Bovendien moeten in de spoorwegtechniek de eisen aan temperatuur, brandpreventie (EN 45545-2), EMC-, trillings- en omgevingsimmuniteit evenals de speciale andere eisen van EN 50155 worden nageleefd. Phoenix Contact biedt oplossingen voor de voeding uit verschillende DC-busspanningen. Zo kunnen CCTV, infotainment, deursystemen, klimaatregeling of soortgelijke belastingen worden gevoed.