Elektrische schakeltaken flexibel integreren in het treindesign Met insteekcomponenten kunnen functie-uitbreidingen eenvoudig en modulair worden geïntegreerd in de aansluittechniek van een trein. Componenthouders maken dit direct op de montagerail mogelijk. Steekbare componenten vereenvoudigen ook het onderhoud en de storingsanalyse op het railvoertuig.

Bovenleiding spoornetwerk

Elektrische schakeltaken flexibel integreren in het treindesign

Toepassing

De elektrische schakeltaken en de installatietechniek in treinen worden steeds veeleisender. Dit vereist componenten die reeds in de ontwerpfase een maximale flexibiliteit op de plaats van installatie mogelijk maken, die tijdens de installatie gemakkelijk te hanteren en tijdens het gebruik bijzonder gemakkelijk te onderhouden zijn.
Bij het schakelen van stroomafnemeraandrijvingen bijvoorbeeld zijn zogenaamde vrijloopdiodes nodig om inductiespanningen te vermijden. Deze diodes moeten zo dicht mogelijk bij de aandrijving worden geïnstalleerd, maar zijn van nature aan slijtage onderhevig. Daarom moeten zij snel en gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd en, indien nodig, vervangen.

Oplossing

Componentklemmen met steekbare componenthouders zijn bij uitstek geschikt voor het professioneel gebruik van diodes of zelfs weerstanden. Deze aansluitklemmen zijn ook verkrijgbaar voor grotere componenten met een hoger vermogensverlies, geoptimaliseerd voor spoorwegvereisten.
Functies kunnen ook flexibel worden geïntegreerd in de aansluittechniek van een trein via steekbare aansluitklemmen. Zij maken een snelle en verborgen uitwisseling van modules en apparaten mogelijk. Uiteraard voldoen deze klemmen aan EN 61373 voor elke montagepositie.

Integreer schakelfuncties gemakkelijk in de trein Met componentenklemmen en steekbare aansluitklemmen

Schakelschema vrijloopdiode componentenklemmen
Componentenklemmen met componentenhouder
Schakelschema steekbare klemmen
Vingercontactveilige insteekklemmen
Aansluitklemmen voor treinen

Aansluitklemmen voor railvoertuigen

Meer informatie over geschikte producten: