Steekbare klemmen voor rollend materieel
Steekbare aansluitklemmen maken een tijdsbesparende en modulaire opbouw van uw railvoertuiginstallatie mogelijk. Ze zijn verkrijgbaar in veerdruk-, schroef- en snelaansluittechniek tot 6 mm² en 41 A. De portfolio wordt afgerond met diverse basisklemmen, doorsneden en een uitgebreid toebehorenprogramma.
Push-in-aansluitklemmen met aansluiting aan de zijkant
Bij platte verdelerboxen of spoorweginstallaties achter afdekkingen en tussenruimtes is het aansluiten van een ader op een aansluitklem met frontaansluiting vaak niet mogelijk. Voor wie toch Push-in Technology wil gebruiken, is er de PTV-serie. Deze combineert alle voordelen van de klassieke push-in-aansluittechniek met een aderaansluiting aan de zijkant.
Vermogenstechniek met Power-Turn-aansluiting bekabelen
Ook al is bij de bekabeling in railvoertuigen net als voorheen de boutverbinding wijd verbreid, toch werden ook voor kabelaansluitingen tot 185 mm² en 309 A innovatieve Power-Turn-veeraansluitklemmen ontwikkeld. In tegenstelling tot bout- of schroefverbindingen wordt het contact van de ader betrouwbaar door veerkracht tot stand gebracht. Een momentsleutel of het gebruik van een ringkabelschoen is niet nodig. Daardoor zijn de klemmen ook geschikt voor de snelle en flexibele vervanging in railvoertuigen.
Functieklemmen voor alle railvoertuigtoepassingen
In bijna elk railvoertuig bevinden zich functieklemmen die worden gebruikt voor schakeltaken voor de signaalconditionering, beveiliging van stroomcircuits of voor scheidings-, test- en meetdoeleinden. Het programma CLIPLINE complete omvat diverse functieklemmen voor de spoorwegindustrie. Klemmen met een elektronische component als een diode of een weerstand worden heel vaak gebruikt. De component is naar keuze in de klem geïntegreerd of bevindt zich in de componenthouder aan de buitenkant.