Communicatienetwerken in rollend materieel betrouwbaar bekabelen Het treinbesturingssysteem stelt hoge eisen aan de gebruikte databekabeling. Wij bieden u voorgeconfectioneerde, klantspecifieke M12-kabels voor data- en signaaltoepassingen. Het materiaal van onze connectoren en kabels voldoet aan EN 45545-2. Een speciale trillingsdemper zorgt voor een veilige vergrendeling en is bestand tegen schokken en trillingen conform EN 61373.

Toegangsbeheer trein

Communicatienetwerken in rollend materieel betrouwbaar bekabelen

Toepassing

Het treinbesturingssysteem is vaak hiërarchisch opgebouwd. Het bestaat uit meerdere besturingsniveaus met verschillende functies en eisen:

treinbus ETB (Ethernet Train Backbone, A-gecodeerd)
Het bovenste besturingsniveau, de zogenoemde treinbus, is veiligheids- en toelatingsrelevant. Overspant het complete railvoertuig en maakt een doorlopende datacommunicatie door alle treindelen mogelijk. De beschikbaarheid ervan moet langdurig gewaarborgd zijn. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de bekabeling en andere infrastructuurcomponenten.

voertuigbus ECN (Ethernet Consists Network, D-gecodeerd)
Op dit niveau vindt de besturing van de treinfunctie plaats evenals de veiligheidsrelevante bewaking van remmen, deuren of airconditioning. De eisen die aan dit niveau worden gesteld, zijn gelijkwaardig met de treinbus.

extra systemen (X-gecodeerd)
Er zijn ook nog systemen in de trein die niet veiligheids- of toelatingsrelevant zijn. Hier staan de beschikbaarheid en de vraag naar hogere gegevenssnelheden voorop.

Niveaus van het treinbesturingssysteem met functies en eisen

Betrouwbare gegevensbekabeling voor alle besturingsniveaus in railvoertuigen

Oplossing

Omspoten connectoren uit de M12 RAIL-serie van Phoenix Contact bieden voor alle besturingsniveaus in de trein een betrouwbaar bekabelingssysteem. Daarbij is speciaal gelet op de geschiktheid met betrekking tot de brandbaarheid. Ze voldoen aan de eisen van EN 45545-2. Omspoten M12-kabels zijn volledig elektrisch getest. Tijdrovend opsporen van fouten in het railvoertuig zoals bij handmatige confectie nodig kan zijn, komt te vervallen.

Phoenix Contact hoofdkantoor
Connectoren voor installaties in treinen

Connectoren voor railvoertuigen

Meer informatie over geschikte producten: