Heavy-duty connectoren voor gebruik in treinen

Heavy-duty connectoren voor de wagonovergang

De HEAVYCON HPR- en ADVANCE-behuizingen zijn speciaal geschikt voor outdoor-toepassingen bij railvoertuigen. Door het robuuste ontwerp met beschermklasse IP68/IP69K beschermen ze de ingebouwde vastpolige of modulaire contactblokken. De connectoren voldoen aan de verhoogde eisen van de spoorwegindustrie. Ze zorgen voor een permanente en storingsvrije verbinding van de elektrische kabels en gegevensoverdrachten zowel binnenin de rijtuigen als bij de wagonovergangen.

M12-kabels voor gebruik in treinen

Omspoten M12-kabels voor rollend materieel

De M12 RAIL-serie van Phoenix Contact bestaat uit sensor-/actorbekabeling in A-codering, ethernet- en PROFINET-bekabeling in 4-polig D-gecodeerde uitvoering en X-gecodeerde kabels voor hoge gegevenssnelheden (10 Gbit/s). Deze materialen voldoen aan de brandwerendheidseisen van DIN EN 45545-2 en kunnen zodoende probleemloos in railvoertuigen worden toegepast.

M12 PUSH-PULL voor treinen

M12 PUSH-PULL voor de spoorwegtechniek

U vergrendelt de M12-connectoren met push-pull-technologie eenvoudig en betrouwbaar met één klik. Door de snelvergrendeling zijn de connectoren bij uitstek geschikt voor toepassingen in railvoertuigen waar hoge schok- en trillingsbelastingen optreden. Een speciale veer zorgt ook bij extreme mechanische belasting voor een betrouwbare 360°-schermaansluiting.

Confectioneerbare connectoren voor gebruik in treinen

Confectioneerbare connectoren met EMC-beveiliging

Verschillende kabellengtes snel op locatie bekabelen: onze confectioneerbare connectoren met push-lock-aansluiting, QUICKON (IDC)-snijklemaansluiting of crimpaansluiting zijn getest en geschikt voor de spoorwegindustrie. Alle connectoren zijn leverbaar in afgeschermde uitvoering. Wat betreft rollend materieel met hoge EMC-belastingen is dat een belangrijk criterium.