Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Push-in-verdelerblokken PTFIX

Flexibele en modulaire verdelerblokken voor het rollend materieel

De verdelerblokken PTFIX zijn zeer klein van afmeting en bieden een groot aantal installatiemogelijkheden. Daarmee wordt tot wel 50 % ruimte bespaard en wordt voldaan aan de eisen van de railvoertuigfabrikanten naar een flexibele en modulaire elektrische en mechanische installatie. De portfolio van de verdelerblokken met en zonder voeding, van 1,5 tot 10 mm², wordt afgerond door functieblokken met zekeringssteker en scheidingsfunctie.

Verdeelklemmen PTRV

Meerpolige bekabeling in een smalle montageruimte

In railvoertuigen resulteert de vraag naar meer gebruiksruimte in een steeds hogere installatiedichtheid. Ook de inbouwruimte van bedieningspanelen is beperkt.
Om aan deze voorwaarden te voldoen, bieden verdeelklemmen PTRV op maximaal acht niveaus een plaatsbesparende mogelijkheid voor meerpolige bekabeling. Kleurcodering en markeringsopties ondersteunen een foutloze bekabeling en het opsporen van fouten. Een in de fabriek doorgebrugde productvariant is bij uitstek geschikt voor de aansluiting van alle aders van een potentieel.

Hybride potentiaalverdelerklemmen

Hybride potentiaalverdelers voor rollend materieel

Naast verdelerblokken en oplossingen op meerdere niveaus biedt Phoenix Contact hybride oplossingen met schroefbaar voedingscontact aan. De krachtige potentiaalverdelers of -collectors zijn uitgerust met een horizontaal schroefcontact van 35 mm². Ze bieden vier push-in-uitgangen van 6 mm² en zes van 2,5 mm² aan. De hybride potentiaalverdelers zijn zeer compact ontworpen en kunnen met een steekbrug worden uitgebreid. Daardoor kan bij de opbouw van een potentiaalverdeling in de trein veel ruimte worden bespaard in vergelijking met de gebruikelijke opbouw met standaard aansluitklemmen.

Schermklem

Schermklemmen met eenhandbediening

EMC-afgeschermde kabels worden in veel railvoertuigtoepassingen gebruikt. Het kabelscherm zorgt voor de afscherming van stoorbronnen, wat bijv. bij datakabels absoluut noodzakelijk is. De afschermingsaansluiting van de kabeluiteinden is voor het EMC-concept net zo belangrijk als de kabelafscherming zelf.
Met de veerkracht-schermklemmen SCC kunnen afgeschermde spoorwegkabels met maar één handeling eenvoudig worden gemonteerd. Drie montagevarianten (koperrail, montagerail of flensmontage) zijn verkrijgbaar voor diverse inbouwsituaties en kabels met een diameter van 5 tot 20 mm.