Voedingsoplossingen voor railvoertuigen
Onze portfolio voedingsoplossingen voor rollend materieel omvat voedingen, DC/DC-converters, UPS, energiebuffers en redundantiemodules. De apparaten bieden een hoge beschikbaarheid door hoge MTBF-waarden, een robuust ontwerp en een preventieve functiebewaking via meldcontacten. Er wordt afhankelijk van het apparaattype voldaan aan belangrijke normen en eisen voor railvoertuigen zoals EN 50155, EN 61373 en EN 45545-2 en voor printplaten met beschermingscoating.
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars voor railvoertuigen
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars bieden in vergelijking met conventionele beveiligingsschakelaars systematische voordelen voor toepassingen in rollend materieel:
- Hun triggerkarakteristiek is ideaal aangepast aan het spanningsgedrag van geschakelde voedingen. Hierdoor kunnen voedingsreserves achterwege blijven.
- De elektronische beveiligingsschakelaars zijn tot wel 60 % smaller en kunnen dankzij de instelbare nominale stroom flexibel aan de toepassing worden aangepast.
- Door de reset-ingang kunnen uitvaltijden worden verkort en kunnen ze buiten het werkbereik van de machinist worden geplaatst.
- De geïntegreerde afstandsmelding maakt zonder dure extra modules de permanente bewaking van de beveiligingsschakelaarstatus mogelijk.
Dit maakt een maximaal flexibel treinontwerp mogelijk.
Relais voor rollend materieel
De koppelrelais van Phoenix Contact zijn volgens de norm DIN EN 50155 gecertificeerd en voldoen aan de speciale voorwaarden voor de spoorwegindustrie. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden door hun veerkrachtaansluiting bovendien een hoge schok- en trillingsbestendigheid.