Stationaire en mobiele markeringssystemen voor treininstallaties

Innovatieve coderingssystemen

Of het nu gaat om een lasermarkeringssysteem, een UV-led-printer of een thermische printer; voor elk van uw eisen op het gebied van toepassing, toepassingslocatie en markeerbestendigheid is het juiste coderingssysteem beschikbaar. Met onze innovatieve vaste en mobiele coderingssystemen maakt u coderingen precies op de plek waar het nodig is. Zo print u de juiste markering, indien nodig, bijv. eenvoudig ter plaatse in de onderhoudshal. Met het modulaire coderingssysteem THERMOMARK E SERIES kunt u uw coderingsproces nu nog efficiënter maken.

Krimpslangen voor aders en kabels in treininstallaties

Krimpslangen voor aders en kabels in railvoertuiginstallaties

Krimpslangen van het type WMS-2 HF zijn bij uitstek geschikt voor spoorwegtoepassingen. Ze zijn halogeenvrij, stemmen overeen met de risiconiveaus HL1 tot HL3 en voldoen aan de eisen R22 tot R24 van DIN EN 45545-2. Daarbij zijn ze geschikt voor een breed temperatuurbereik.

Coderingshouders en metalen plaatjes voor installaties in treinen

Schildjeshouders en metalen plaatjes voor de spoorwegtechniek

Met de kabelmarkers van de productfamilie PATG HF kunt u aders en kabels bij de installatie in het railvoertuig coderen. Het daarbij verwerkte TPU voldoet aan brandbeveiligingsklasse UL 94 V0 en is geschikt voor een breed temperatuurbereik. Voor het markeren vult u de kabelmarkers PATG HF aan met insteekplaatjes in UniCard-formaat.
Onze metalen plaatjes voor de ader- en kabelmarkering evenals voor de apparaat- en installatiemarkering zijn extreem sterk en weerbestendig.

UniCard-markeringsmaterialen voor installaties in treinen

Coderingsmaterialen in UniCard-formaat

Codering van klemmen, aders, kabels of apparaten, het maakt niet uit: met onze markeringsmaterialen in UniCard-formaat vindt u de juiste materialen voor gebruik in railvoertuigen. Het UniCard-formaat is de basis van de productfamilies UC evenals UCT en kan met alle kaartprinters van coderingen worden voorzien. De productfamilie UCT is bovendien compatibel met alle drie printtechnologieën. Beide productfamilies zijn in overeenstemming met de risiconiveaus HL1 tot HL3 en voldoen aan de eisen R22 tot R24 van DIN EN 45545-2.

Handgereedschap en automaten voor treininstallaties

Handgereedschap en automaten voor treininstallaties

Handmatig of geautomatiseerd – voor de processtappen snijden, ontmantelen, strippen, krimpen, monteren en meten hebben wij de juiste oplossing. Naast standaardgereedschappen en automaten biedt ons uitgebreide gereedschapsassortiment speciale handgereedschappen voor de bijzondere uitdagingen in de spoorwegindustrie.