Elektrische tests voor de ingebruikname van treinen De normen EN 50215 en EN 50343 stellen hoge eisen aan de installatie en het testen van elektrische kabels in locomotieven. Compacte verdelerblokken met scheidingsfunctie ondersteunen de metrologische eisen. Ze maken het mogelijk om de minkabels gemakkelijk los te koppelen voor test- en meetdoeleinden en combineren potentiaalverdeling en scheidingsklemfunctie in één ruimtebesparende component.

Montagefabriek railvoertuigen

Elektrische tests voor de ingebruikname van treinen

Toepassing

De ingebruikname is een vast bestanddeel van de bouwfase van railvoertuigen. In deze periode wordt het voertuig door en door getest, voordat de trein geleverd en in dienst gesteld wordt. Normatieve eisen zoals de EN 50215 en EN 50343 en eventuele eisen van de klant vragen om een strak testprogramma. In de concrete testfase zijn er steeds weer elektrische tests nodig waarbij gedeeltelijk het minpotentiaal van afzonderlijke apparaten moet worden afgescheiden.

Oplossing

Compacte functieblokken met scheidingsfunctie voor eenvoudige elektrische tests van railvoertuigen

Compacte functieblokken met scheidingsfunctie voor eenvoudige elektrische tests van railvoertuigen

Voor deze taak zijn scheidingsklemmen heel handig. Ze maken het mogelijk om een pad voor test- en meetdoeleinden of tijdens het opsporen van fouten af te scheiden zonder de aangesloten ader af te klemmen. Met de functieblokken PTFIX kan deze taak nog compacter worden gerealiseerd. De minpool uit de voeding wordt op het voedingscontact gelegd. De met elkaar verbonden uitgangen kunnen afzonderlijk afgescheiden en ingeschakeld worden.

Phoenix Contact hoofdkantoor
Potentiaalverdelers voor treinen

Potentiaalverdelers voor railvoertuigen

Meer informatie over geschikte producten: