Storingsvrije en stabiele voeding van de treinbesturingstechniek Spanningsschommelingen en -onderbrekingen dienen in railvoertuigen te worden vermeden. Wij bieden u DC/DC-converters voor de gangbare spanningsniveaus van verschillende treintypen. Ze zijn redundant geschakeld en ontkoppeld, waardoor ze een hoge beschikbaarheid bieden. Ze zijn gecertificeerd voor spoorwegtoepassingen in overeenstemming met EN 50155, EN 61373 en EN 45545-2.
Storingsvrije en stabiele voeding van de treinbesturingstechniek
Toepassing
De voeding van de besturingstechniek in hogesnelheidstreinen geschiedt via 110 V DC. Treinen met een geringe lengte en minder elektrische verbruikers worden gewoonlijk voorzien van 24 V DC. De kabels en connectoren veroorzaken een spanningsval. Tijdens het rijden kunnen spanningsschommelingen of zelfs kortstondige onderbrekingen van enkele milliseconden optreden. Bovendien zijn EMC-storingen in de leidingen mogelijk.
Oplossing
DC/DC-converters, ook redundant geschakeld, voor een onderbrekingsvrije voeding in alle treintypes
Hiervoor worden DC/DC-converters in railvoertuigen gebruikt. Ze ontkoppelen besturingscomponenten van deze invloeden en stellen een gestabiliseerde spanning ter beschikking. Phoenix Contact biedt apparaten voor de omvorming van 110 V DC, 72 V DC en 24 V DC telkens naar 24 V DC. Ze beschikken over een breed ingangsspanningsbereik conform EN 50155 en voldoen aan de speciale eisen in de spoorwegindustrie.
Bij railvoertuigen speelt ook de hoge beschikbaarheid van de voeding voor belangrijke treinsystemen een grote rol. Parallel geschakelde DC/DC-converters met telkens erachter geschakelde redundantiemodules zorgen voor een hoge beschikbaarheid. Ze garanderen ook bij fouten aan uitgangszijde van DC/DC-converters de noodzakelijke ontkoppeling.
Voedingen voor railvoertuigen
Meer informatie over geschikte producten: