Beschikbaarheid van passagiersinformatie- en infotainmentsystemen Passagiers verwachten dat passagiersinformatie altijd beschikbaar is, dat netwerken stabiel zijn en dat er een digitaal media-aanbod is tijdens de reis. Onze voor het spoor geschikte data- en signaalbekabeling waarborgt de hoge datasnelheden van 10 Gbit/s die hiervoor nodig zijn. De snelvergrendeling voldoet aan de hoge schok- en trillingsvereisten in railvoertuigen. Deze maken ook een snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij weinig ruimte.
Betrouwbare beschikbaarheid van passagiersinformatie- en infotainmentsystemen
Toepassing
De passagiers verwachten dat steeds vaker allerlei gegevens beschikbaar worden gesteld. Spoorwegpassagiers vertrouwen op de beschikbaarheid van de passagiersinformatie- en infotainmentsystemen in het railvoertuig en op het station. Passagiers verwachten een betrouwbare toegang tot internet aan boord van de trein of tram evenals snel beschikbare reisinformatie.
Oplossing
Betrouwbare mechanische en elektrische verbinding voor spoorvoertuigen
M12 push-pull-connectoren
Voor gegevensuitwisseling en signaaloverdracht biedt Phoenix Contact connectoren en kabels aan die een betrouwbare communicatieverbinding waarborgen. De M12-connectoren met push-pull-snelvergrendeling vergrendelen met een klik. Ze voldoen ook aan de hoge specifiek voor de spoorweg geldende milieu- en materiaaleisen.
Connectoren voor railvoertuigen
Meer informatie over geschikte producten: