가장 협소한 공간에서도 안정적인 신호 스위칭 피닉스컨택트의 릴레이 시스템은 제어 및 시스템 주변 장치 간에 강력하고 안정적인 인터페이스를 제공합니다.
PLC-INTERFACE 릴레이 시리즈의 리드 프레임 기술은 신호를 안정적으로 스위칭, 절연 및 증폭하기 위한 견고한 기반을 제공합니다. 또한 전기 기계적 및 무접점 릴레이가 사용됩니다. 이 조합은 수백만 번의 스위칭 작업 및 릴레이 스위칭에서 매일 사용되면서 그 가치를 입증하고 있습니다.
혁신, 열정 및 개척 정신
1996년 릴레이 기술의 새로운 기준을 제시한 피닉스컨택트: 전체 폭이 6.2 mm인 릴레이 모듈에 리드 프레임 기술이 처음으로 통합되었습니다. 이 제품은 현재까지 시장에서 유일무이한 제품입니다.
리드 프레임 기술 다음과 같은 이점을 제공합니다.
리드 프레임 기술을 통해 다음이 가능합니다.
- 릴레이 베이스에 직접 통합된 기능 및 보호 회로를 위한 다이오드, RC 조합 및 LED와 같은 압입 전자 컴포넌트
- 국부적인 가열을 줄이고 전자 컴포넌트의 수명을 연장시키는 최적화된 열 관리
- 초소형 릴레이 시스템을 위한 검증된 기술
- 손쉽게 분리할 수 있는 구성 부품이 있는 지속 가능한 구조
- 푸쉬-인 및 스크류 연결 기술을 사용한 손쉬운 배선
최근의 릴레이 동향
공간 절약과 결합된 디지털화 및 네트워크화와 고가용성을 위한 최적화된 스위칭 동작: 이는 피닉스컨택트가 PLC-INTERFACE 모듈형 릴레이 시리즈에서 이미 표준으로 제공하는 트렌드입니다. 제품 포트폴리오는 모든 산업 분야의 모든 일반 애플리케이션뿐만 아니라 특수한 애플리케이션에 사용하도록 되어 있습니다.
- 시스템 케이블링을 통해 컨트롤러에 오류 없이 연결할 수 있는 손쉬운 조작 및 통합 기능이 있는 초소형 릴레이 시스템
- 전기 기계적 및 무접점 릴레이가 결합되어 하이브리드 스위칭 장치를 구성
- 높은 안정성을 위한 force-guided 릴레이
- LED 조명 및 충전 장치에 필요한 높은 스위칭 전류를 가진 DC 릴레이
- PLC 릴레이 시리즈를 네트워크에 통합되는 PLC 로직 모듈로 간단하게 확장
- 앱을 통한 구성 및 액세스와 릴레이의 디지털화
리드 프레임 기술이 적용된 PLC 릴레이 모듈 생산 가장 작은 부분까지 고려하는 품질
품질을 확신하기 위해서는 사소한 것에도 신경을 써야 합니다. 피닉스컨택트는 자체 플라스틱 및 금속 생산 시설에서 나중에 고품질 컴포넌트의 기반이 되는 제품을 생산합니다.
물론 모든 제품은 100% 검사를 거칩니다.
피닉스컨택트는 다양한 상황에서 자체적인 경험과 전문성에 의존합니다. 디자인 및 개발 부서에서 혁신적인 제품 아이디어가 지속적으로 구현되고 있습니다.