Windows 7에 대한 Microsoft 지원이 2020. 년 1월 14일에 종료되었습니다. 그 이후에는 더 이상 이전처럼 업데이트를 적용하여 Windows 7 컴퓨터의 보안 취약성을 보호할 수 없습니다. 이제 실행 중인 시스템에 액세스할 필요 없이 피닉스컨택트의 mGUARD 보안 모듈을 사용하여 플랜트를 보호하십시오.
이점
- 기존 네트워크를 손쉽게 교체: 특허 받은 스텔스 모드가 적용되어 기존 시스템의 구성을 변경할 필요 없음
- 빠른 성능: 시스템의 실시간 성능에 영향을 주지 않음
- 하드웨어, 소프트웨어 및 생산 공장 전체를 교체할 필요가 없는 비용 효율성
- 자동화 및 IT 환경과 간단하게 통합
- 산업용 CIFS 무결성 모니터링 바이러스 센서를 통한 최적의 보호
자동화 분야의 Windows 컴퓨터
Windows 7 지원 종료란 무엇을 의미입니까?
Windows 7에 대한 Microsoft의 연장 지원이 2020. 년 1월 14일에 종료되었습니다. 이 날부터 Microsoft는 새로운 보안 취약성으로부터 보호하기 위한 보안 업데이트를 더 이상 제공하지 않을 것입니다. 따라서 보안 위험에 대한 노출이 매일 증가할 것입니다. 공격자가 이전 Windows 운영 체제를 사용하는 생산 컴퓨터에 침투하거나 해당 컴퓨터가 바이러스, 트로이 목마 또는 기타 웜에 감염될 수 있습니다.
이러한 이유로 Microsoft 및 보안 전문가는 보호되지 않은 지속적인 작동에 대한 조언을 제공합니다. 지금 바로 조치를 취하십시오!
CIFS 무결성 모니터링을 통한 바이러스 방지
mGuard의 CIFS 무결성 모니터링(CIM) 기능은 파일 시스템의 예기치 않은 변경 사항을 모니터링하고 Windows 컴퓨터가 멀웨어에 감염되었는지 여부를 탐지하는 산업용 바이러스 센서입니다. 변경 사힝이 탐지된 경우 mGuard는 이메일 또는 SNMP 트랩을 통해 경고를 보냅니다. CIFS 무결성 모니터링은 기존 바이러스 백신 소프트웨어를 대체하는 산업용 솔루입니다. 주요 장점은 Windows 컴퓨터에서 부하가 최소화되고 실시간 속성에 부정적인 영향을 주지 않는다는 것입니다. mGuard에서는 바이러스 패턴을 정기적으로 로드할 필요가 없습니다.
mGuard CIFS 무결성 모니터링 기능
스텔스 모드 – 시스템 변경 없는 보안
특허 받은 스텔스 모드를 사용하는 mGuard 보안 모듈은 이후에 기존 네트워크에 완전히 투명한 방식으로 통합될 수 있습니다. mGuard는 보호할 시스템의 MAC 및 IP 주소를 자동으로 채택하므로 mGuard 보안 모듈을 관리하기 위해 추가 주소를 할당할 필요가 없습니다. 또한 네트워크 구성을 변경할 필요가 없습니다.
통합 방화벽이 있는 mGuard 보안 모듈
방화벽을 통해 Windows 컴퓨터 격리
네트워크에서 Windows 7 컴퓨터로 인한 보안 위험을 최소화하려면 가능한 한 다른 네트워크와 격리되어야 합니다. mGuard 방화벽은 구성 가능한 규칙 집합을 사용하여 보호할 시스템과의 통신을 제어하고 필터링합니다. 따라서 통신은 전체 플랜트가 작동하는 데 필요한 파트너, 프로토콜, 포트 및 연결 방향으로 제한됩니다.
고객에게 도움을 주는 네트워크 전문가
필요한 경우 당사의 전문가가 네트워크를 확인하고 요구 사항에 따라 시스템에 대한 개별 보안 개념을 설계해드립니다. 또한 고객의 직원들에게 산업용 네트워크 보안에 대한 교육을 제공할 수 있습니다.
자세한 내용을 확인하시겠습니까?
이 주제에 대해 자세히 알아보려면 다음 링크를 클릭하십시오.