납땜 모듈의 일부인 납땜 포트

다기능 세이프티 릴레이를 사용한 납땜 시스템의 비용 효율적인 자동화 머신 빌딩에서 다기능 PSR-MXF 세이프티 릴레이를 사용하여 모듈형 세이프티 개념을 구현합니다.

Ersa GmbH는 세이프티 기술에 매우 높은 가치를 두고 있습니다. 이 회사는 선택적 납땜 시스템의 세이프티 개념을 모듈화했기 때문에 고객 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있습니다. PSR-MXF 다기능 세이프티 릴레이는 간단한 기계뿐만 아니라 모듈형 세이프티 개념에서 사용할 수 있습니다.

건설 중인 Ersa 납땜 시스템

Ersa GmbH – 납땜 전문가

독일 베르트하임에 위치한 Ersa GmbH는 납땜 기술 분야에서 유럽 최대의 제조업체입니다.

선택적 및 웨이브 솔더링 시스템의 국제 공급업체로서 고객의 생산 프로세스를 최적화하기 위한 서비스 및 솔루션 패키지를 제공합니다.

이 선택적 납땜 시스템에 사용되는 다기능 세이프티 릴레이

선택적 납땜 프로세스

선택적 납땜 프로세스는 양면에 배선된 컴포넌트를 납땜해야 하고 모듈의 두 번째 면에 기본 파형이 있는 웨이브 솔더링 프로세스가 더 이상 가능하지 않을 때 고려할 수 있는 유일한 개념입니다.

기존 웨이브 솔더링 시스템과 비교했을 때 선택적 납땜 시스템은 대개 상당히 적은 공간이 필요합니다. 최소 구성은 플럭스를 적용하기 위한 프로그래밍 가능한 고정밀 플럭서, 예열기 모듈 및 실제 납땜 모듈로 구성됩니다.

고객 요구 사항에 따라 선택적 납땜 시스템의 기능을 확장하여 각각 예열기 및 납땜 모듈로 구성된 추가 장치를 포함할 수 있습니다. 이러한 개념은 조작하기 쉽고 각각의 조건에 유연하게 적응할 수 있는 컴팩트 장치를 필요로 합니다.

선택적 납땜 시스템 컨트롤 캐비닛에 PSR-MXF 다기능 세이프티 릴레이 설치

선택적 납땜 시스템에서 다기능 세이프티 릴레이 사용

위에 설명된 요구 사항에 따라 Ersa는 피닉스컨택트의 PSR-MXF 다기능 세이프티 릴레이를 Versa-Flow 시리즈에서 사용합니다. 이는 22.5 mm에 불과한 좁은 세이프티 컴포넌트가 성능 레벨 PL e 또는 세이프티 무결성 레벨 SIL CL 3까지 두 개의 로컬 및 한 개의 상위 레벨 센서 회로를 처리할 수 있기 때문입니다. 특히 총 24개의 접점이 있는 피닉스컨택트 제품군의 3단 MEmax 하우징이 사용되어 작은 크기가 가능합니다.

공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술은 또한 선택적 납땜 시스템의 전기 설계를 담당하는 Edgar Diener가 PSR-MXF 세이프티 릴레이를 선택하게 된 또 다른 중요한 기준이었습니다.

이제부터는 빠르고 쉬운 배선이 가능하도록 직접 연결 기술이 적용된 컴포넌트만 사용하고 싶습니다.

Edgar Diener, 전기 디자이너
Edgar Diener, Ersa GmbH의 전기 디자이너
다양한 세이프티 기능을 위한 다기능 MxF 세이프티 릴레이가 있는 토폴로지

모듈형 기계 개념을 손쉽게 구현하는 다기능 세이프티 릴레이

선택적 납땜 시스템의 예가 보여주듯이 다기능 세이프티 릴레이의 특허 받은 개념을 사용하면 모듈형 기계 개념을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 세이프티 릴레이에 통합된 기능 덕분에 세이프티 솔루션을 확인하고 검증하는 작업이 다른 개념과 비교하여 상당히 줄어들었습니다.

플럭서 모듈의 상위 레벨 비상 정지 신호가 회로의 모든 다운스트림 부분에서 처리되므로 고유한 컨트롤 캐비닛을 포함하는 납땜 시스템의 모든 추가 모듈이 기존 개념에 완벽하게 부합됩니다. 또한 안전성 평가 동안 참가자들은 개별 기능 장치의 도어 잠금 메커니즘이 업스트림 및 다운스트림 모듈에 항상 영향을 끼쳐야 한다고 점을 밝혔습니다.

미래에 우리는 3개의 세이프티 릴레이 대신에 1개가 있는 전체 시리즈 볼륨의 상당한 비율을 차지하는 기본 버전을 사용할 것입니다.

Edgar Diener, 전기 디자이너
Edgar Diener, Ersa GmbH의 전기 디자이너
Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
그림은 여러 다른 세이프티 릴레이의 개요입니다.

세이프티 릴레이의 포괄적인 제품 포트폴리오 살펴보기 기계에서 기능적 세이프티를 안정적으로 모니터링하기 위한 선택의 폭이 넗은 세이프티 및 커플링 릴레이

세이프티 릴레이 모듈을 기계 또는 시스템에 통합하고 싶으십니까? 피닉스컨택트는 오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이, 초협폭 세이프티 릴레이, 안전 커플링 릴레이 등을 비롯한 세이프티 릴레이의 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공합니다. 세이프티 릴레이에 대한 자세한 내용은 당사에 전화로 문의하거나 링크를 방문하십시오.