ZEC 1,5/10-LPV-7,5 C2 - PCB 커넥터
1898457

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 7.5 mm
마운팅 타입 직접 플러그 삽입 방법
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 10, 행 수: 1, 핀 수: 10, 연결 수: 10, 제품군: ZEC 1,5/..-LPV, 간격: 7.5 mm, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 전위당 납땜 핀 수: 2, 플러그인 시스템: ZEC, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

손쉬운 컴포넌트 연결
단 하나의 컴포넌트만 사용하는 경제적인 다이렉트 플러그-인 연결