산업용 AI
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
단자 마킹
WS-G5/2 - 경고 레이블
WS-G5/2
-
경고 레이블
2720029
경고 플레이트, 장치 단자대 G 5용, 단자대 표면을 완전히 커버, 2핀
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단자 마커
간격
21 mm
마킹
개별 레이블 수
1
치수
폭
20.00 mm
높이
20.00 mm
깊이
5.50 mm
간격
21 mm
소재 사양
색상
노란색 (RAL 1018)
UL 94에 따른 난연성등급
V2
베이스 부품 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
권장 주변 온도(보관/운송)
23 °C
권장 습도(보관/운송)
50 %
마운팅
마운트 타입
플러그-인
상용 데이터
항목 번호
2720029
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BG2511
GTIN
4017918062286
개당 중량(패키지 포함)
0.94 g
개당 중량(패키지 제외)
0.724 g
관세 번호
49119900
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.018 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말