WS-3K - 경고 레이블
WS-3K
-
경고 레이블
1004490
접착식 경고 플레이트, 접착식, 검정색 인쇄: 번개 표시 - "Attention Danger", 라벨 크기: 74 x 52 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단자 마커
적용 영역
경고 라벨
치수
폭
74 mm
높이
52 mm
길이
74 mm
소재 사양
색상
다색 (RAL -)
노란색 (RAL 1018)
검정색 (RAL 9005)
소재
폴리에틸렌 포일
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
표준 및 규정
와이프 저항(Wipe resistance)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
마운팅
마운트 타입
접착식
상용 데이터
항목 번호
1004490
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BG2511
GTIN
4017918012120
개당 중량(패키지 포함)
1.71 g
개당 중량(패키지 제외)
1.6 g
관세 번호
49119900
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
WS-3K
-
경고 레이블
1004490
제품 도움말