DIN 레일 조립용 모듈형 워크스테이션 시스템

모듈형 워크스테이션 시스템

모듈형 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 자신만의 워크스테이션을 손쉽게 구성하여 효율적으로 작업할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 액세서리를 기존 워크스테이션에 추가하거나 피닉스컨택트의 워크스테이션과 함께 사용하여 프로세스를 빠르게 최적화하십시오..

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

이점

  • 모듈 방식 확장형 액세서리의 개별적 장착 및 확장이 가능한 워크스테이션
  • 손쉽게 구현할 수 있는 개념을 사용한 신속한 프로세스 최적화 및 효율성 향상
    [x]- 인체 공학적 설계와 구조화된 부품 배치로 생산성 향상
  • 다년간의 프로세스 컨설팅 경험을 바탕으로 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스 최적화

신제품

마운팅 패널이 있는 높이 및 각도 조절이 가능한 마운팅 벤치
단자 스트립 생산용 마운팅 장치
DIN 레일 조립을 위한 소프트웨어 지원 워크스테이션 시스템

높이 조절이 가능한 마운팅 벤치

컨트롤 캐비닛 제작의 인체 공학적 작업 환경

BS-WS MOUNTING TROLLEY는 마운팅 패널 및 컨트롤 캐비닛을 장착하고 배선하는 데 사용할 수 있는 다용도 작업대입니다. 높이 및 기울기 조절 기능을 갖춘 이 이동식 마운팅 벤치는 다양한 자세에서 허리에 부담이 가지 않는 작업 환경을 지원합니다.

주요 기능

  • 크기(W x H): 915 mm x 1,180 mm(기본 프레임)
  • 최대 하중: 130 kg
  • 조절 가능한 기울기 각도: 0° ... 80°
  • 크랭크 핸들을 이용한 높이 조절
  • 최대 1,600 mm x 1,200 mm x 350 mm(W x H x D) 크기의 패널/컨트롤 캐비닛용
  • 상자 보관 공간 등
  • 브레이크가 달린 캐스터

이점

  • 높이 및 기울기 조절 기능으로 어떤 자세에서도 인체공 학적이고 허리에 부담이 적은 작업 환경 제공
  • 개인 맞춤 설정 및 모바일 사용을 통한 높은 유연성
  • 마운팅 패널 및 컨트롤 캐비닛의 안전하고 가변적인 고정
  • 컴팩트한 디자인 덕분에 사용하지 않을 때는 공간을 절약하여 보관 가능

마운팅 장치

단자 스트립 생산용

피닉스컨택트의 인체 공학적 장착 장치를 사용하면 편리하고 안전하게 단자 스트립을 생산할 수 있습니다. DIN 레일은 나사형 클램핑 장치로 고정됩니다. 회전 및 슬라이딩 기능을 통해 마운팅 장치를 유연하게 회전하고 조정할 수 있습니다.

주요 기능

  • 치수(W x H x L): 107 mm x 187 mm x 1,863 mm
  • 퀵 릴리스 패스너, 클램핑 장치 및 측정 스케일 장착
  • 회전 및 슬라이딩 기능
  • 추가 클램핑 장치 수용을 위해 통합된 추가 슬라이딩 블록
  • 최소 2개의 단자 스트립 병렬 생산

이점

  • 인체 공학적 개선 및 단자 스트립 마운팅 시 안전한 작업
  • 나사형 클램핑 장치를 사용한 DIN 레일의 손쉽고 안전한 고정
  • 여러 단자 스트립의 병렬 생산을 통한 시간 절약
  • 회전 기능을 통한 단자 마커의 편리한 마운팅
  • 슬라이딩 기능으로 중앙 시야를 확보하여 최적의 작업 환경 제공

모듈형 워크스테이션 시스템

효율적인 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스용

clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 효율적이고 인체 공학적인 작업에 적합하도록 개별 워크스테이션을 빠르고 손쉽게 구성할 수 있습니다. 모듈형 시스템은 고객 요구 사항에 맞게 유연하게 조정하거나 확장할 수 있습니다.

주요 기능

  • 기본 워크스테이션과 적절한 액세서리로 구성된 워크스테이션 시스템
  • 특정 공정 단계(예: 피킹, 조립, 배선)에 맞게 조정됨
  • 인체 공학적 설계
  • 모듈형 설계
  • 작업자 지원 소프트웨어 통합 가능

이점

  • 모듈 방식 확장형 액세서리의 개별적 장착 및 확장이 가능한 워크스테이션
  • 손쉽게 구현할 수 있는 개념을 사용한 신속한 프로세스 최적화 및 효율성 향상
  • 인체 공학적 설계와 구조화된 부품 배치로 생산성 향상
  • 다년간의 프로세스 컨설팅 경험을 바탕으로 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스 최적화

clipx BASIC line 모듈형 워크스테이션 시스템

모듈형 워크스테이션 시스템 효율적인 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스

clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 효율적이고 인체 공학적인 작업에 적합하도록 개별 워크스테이션을 손쉽게 구성할 수 있습니다. 확장 가능한 디자인을 통해 피닉스컨택트의 액세서리를 기존 워크스테이션에 통합하거나 피닉스컨택트의 인체 공학적 기본 워크스테이션과 결합할 수 있습니다. 따라서 사용자의 필요에 맞게 워크스테이션을 개별적으로 설치할 수 있습니다. 모듈형 시스템은 워크스테이션 시스템을 특정 요구 사항에 맞게 유연하게 조정하거나 언제든지 소프트웨어를 통해 확장할 수 있습니다.

다양한 프로세스 단계를 위한 워크스테이션 시스템 유연한 결합 및 개별 확장 가능

기계 가공용 DIN 레일 커터가 있는 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템
컨트롤 캐비닛 제작의 조립을 위한 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템
컨트롤 캐비닛 제작 시 전선 준비 및 배선을 위한 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템
기계 가공용 DIN 레일 커터가 있는 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템

기본 작업 공간을 프로파일 및 DIN 레일 커터 등의 적절한 액세서리와 공구와 빠르고 쉽게 결합하십시오. 이 제품을 사용하면 표준 DIN 레일과 케이블 덕트를 빠르고 정밀하게 절단할 수 있을 뿐만 아니라 칩이나 버가 발생하지 않습니다. 기본 워크스테이션에는 클립보드나 모니터 등을 부착하기 위한 브래킷이 장착되어 있습니다. 또한 아래쪽에는 다양한 DIN 레일이나 케이블 덕트를 위한 보관 공간이 있습니다. 프레임에 사전 설치된 브래킷으로 고정해 줍니다. 피닉스컨택트의 제로 컷 블록을 사용하면 구멍이 뚫린 DIN 레일을 수동으로 절단할 때 작업 시간을 더 단축할 수 있습니다. 제로-컷 블록을 사용하면 시간이 많이 걸리는 반복 측정 작업 없이 단 한 번의 설정으로 빠르고 재현 가능한 제로 컷을 실현할 수 있습니다. 즉, 최소한의 노력으로 수작업 기계 가공을 위한 최적으로 조정되고 정리된 워크스테이션을 구현할 수 있습니다.

제품으로 이동하기
컨트롤 캐비닛 제작의 조립을 위한 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템

DIN 레일 조립을 위한 효율적인 워크스테이션을 빠르고 쉽게 구성합니다. 기본 워크스테이션은 높이를 조절할 수 있을 뿐 아니라 중앙에 클립보드나 모니터 등을 부착할 수 있는 브래킷이 장착되어 있습니다. 4개의 수납 공간이 있는 상부에는 필요한 소재와 부품을 보관할 수 있는 충분한 공간이 있습니다. 다양한 유형의 매거진, 선반 수납 공간, 개방형 수납함으로 구성된 모듈형 매거진 키트를 사용하여 소재를 효율적으로 공급하십시오. 이를 사용하여 워크스테이션에 다양한 구성 요소와 소재를 빠르고 유연하게 설비할 수 있습니다. DIN 레일용 회전 고정 장치를 사용하면 조립 시 안정성을 제공하고 인체 공학적이고 편리하게 작업할 수 있습니다. 작업자 지원 소프트웨어와 픽-바이-라이트 시스템을 사용하여 워크스테이션 시스템을 손쉽게 확장하여 단자 스트립 생산 효율성을 높일 수 있습니다.

제품으로 이동하기
컨트롤 캐비닛 제작 시 전선 준비 및 배선을 위한 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템

확장성과 모듈형 설계가 적용된 기본 워크스테이션은 다양한 액세서리와 유연하게 결합할 수 있습니다. 모바일 워크스테이션의 상단부에는 케이블이나 라인 등과 같은 필수 소재를 보관하기에 적합한 보관 공간이 있습니다. 워크스테이션에는 실용적인 접이식 측면 선반과 서랍이 달린 잠금식 툴 박스가 장착되어 있어 필요한 모든 공구를 가까이에 보관할 수 있습니다. 모니터용 브래킷 외에도 DIN 레일도 설치할 수 있으며, 이는 작은 부품을 수납하기 위한 개방형 보관함의 홀더 역할을 합니다. 더욱 깔끔한 배선을 위해 최대 6 mm² 크기의 전선도 조립할 수 있도록 피닉스컨택트의 와이어 브레이크를 설치할 것을 권장합니다. 배선 공정의 효율성을 높이기 위해, 피닉스컨택트의 자동 공구와 인쇄 시스템과 함께 작업자 지원 소프트웨어를 사용하면 워크스테이션 시스템을 손쉽게 확장할 수 있습니다. 이는 배선을 위해 현장에서 많은 수의 전선을 빠르고 쉽게 준비할 수 있다는 것을 의미합니다.

제품으로 이동하기
마운팅 테이블에서 마운팅 패널 가공

설치 및 배선용 이동식 작업대

이동식 마운팅 테이블은 마운팅 패널 및 컨트롤 캐비닛의 장착 및 배선 작업을 위한 유연하고 안정적인 작업 표면을 제공합니다. 이 마운팅 테이블은 높이 조절과 틸트 기능을 무단계로 조절하여 작업 방식에 맞게 완벽하게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 자세에서 편안하고 인체 공학적으로 여러 작업 단계를 수행할 수 있습니다. 통합 수납 공간은 박스, 공구 및 기타 자재 등을 보관할 수 있는 공간을 제공합니다. 마운팅 트롤리에는 작업물 운반 장치도 포함되어 있어 마운팅 패널과 컨트롤 캐비닛을 안전하게 운반할 수 있습니다. 또 다른 이점은 다양한 구조를 손쉽게 처리할 수 있다는 것입니다. 교체할 작업물 및 마운팅 컨셉을 신속하게 선택하고 장시간의 설정 과정 없이 안전하게 고정할 수 있습니다. 이를 통해 유연성이 향상되고 변화하는 생산 및 설치 요구 사항에 적응할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 사용하지 않을 때는 공간을 절약하기 위해 보관할 수 있습니다.

다양한 제작 컨셉에 원활하게 통합할 수 있고, 다양한 자세에서 허리에 부담을 주지 않고 작업할 수 있는 모바일 맞춤형 솔루션의 이점을 누리십시오.

DIN 레일 조립을 위해 프로젝트 카트에서 소재를 제거하는 사람

프로젝트 카트

피닉스컨택트의 프로젝트 카트는 생산에 필요한 다양한 공구를 바로 사용할 수 있도록 합니다. 카트는 시운전과 운반에 사용할 수 있습니다. 또한 조립 워크스테이션에 확장된 수납 공간을 일시적으로 제공하여 정리와 효율성을 높입니다. 모듈형 설계의 프로젝트 카트는 특정 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다. 인체 공학적 디자인과 피닉스커택트 매거진 및 전면 개방형 보관함과의 호환성은 로딩과 언로딩을 더 쉽게 만들 뿐만 아니라 다양한 추가 적용을 가능하게 합니다. 캐스터와 실용적인 핸들이 있기 때문에 카트에 짐을 가득 실은 상태에서도 손쉽게 이동할 수 있습니다.

액세서리 세부 정보


픽 바이 라이트와 작업자 지원 소프트웨어를 이용한 단자 스트립 생산

픽 바이 라이트를 이용한 효율적인 자재 검색

픽 바이 라이트 시스템은 조립 워크스테이션을 위한 이상적인 추가 기능입니다. 피닉스컨택트의 clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어와 함께 사용하면 자재를 오랜 시간 검색하지 않고도 빠르고 오류 없이 찾을 수 있습니다. 제거 구획의 선명한 조명 신호를 통해 올바른 부품을 쉽게 찾을 수 있습니다. 수량 표시기에 필요한 개수에 대한 정보가 제공됩니다. 직원들이 어떤 부품이 필요한지, 그리고 수량이 얼마나 필요한지 즉시 확인할 수 있습니다. 결과: 찾을 필요도, 혼동도, 시간 낭비도 없습니다. 이렇게 하면 오류 발생률이 줄어들고 조립 공정 속도가 빨라집니다. 픽 바이 라이트 시스템은 모듈 방식 설계가 적용되어 유연하게 확장할 수 있습니다.

  • 정확한 자재 검색을 통한 생산성 향상
  • 빠른 접근을 통한 신속한 조립 공정
  • 명확한 시각적 안내를 통한 오류 최소화
  • 시간 절감 효과: 더 이상 항목을 검색할 필요가 없음
  • 직관적인 조작으로 손쉽게 숙달
단자 스트립 생산용 DIN RAIL FIXTURE 마운팅 장치

단자 스트립 생산용 마운팅 장치 안전하고 인체 공학적인 DIN 레일 조립

피닉스컨택트의 마운팅 장치를 사용하면 인체 공학적이고 편리한 방식으로 손쉽고 안전하게 단자 스트립을 생산할 수 있습니다. DIN 레일은 나사로 단자대와 고정되어 있기 때문에 컴포넌트를 조립할 때 양손이 자유롭습니다. 회전 및 슬라이딩 기능을 통해 마운팅 장치를 유연하게 회전하고 조정할 수 있습니다. 통합 측정 스케일을 사용하면 구성 요소 간의 절대 치수와 상대 거리를 안정적으로 측정할 수 있습니다. 개별 단자 스트립 외에도 여러 개의 소형 단자 스트립을 병렬로 설치할 수도 있습니다. 회전식 마운팅 장치를 사용하면 조립 시 안정성이 확보되고 단자 스트립을 정밀하고 효율적으로 간편하게 장착할 수 있습니다.

  • 인체 공학적 개선 및 단자 스트립 마운팅 시 안전한 작업
  • 여러 단자 스트립의 병렬 생산을 통한 시간 절약
  • 회전 기능을 통한 단자 마커의 편리한 마운팅
  • 슬라이딩 기능으로 중앙 시야를 확보하여 최적의 작업 환경 제공
와이어가 조립되어 있고 DIN 레일에 스냅된 와이어 브레이크

효율적인 워크스테이션 설계 보다 순서 바른 배선을 위한

와이어 브레이크를 사용하면 조립 0.5에서 6 mm² 크기의 와이어를 워크스테이션에 명확하고 손쉽게 배치할 수 있습니다. 와이어 브레이크는 해당 전선의 크기를 식별할 수 있으며 DIN 레일에 스냅하여 쉽게 설치할 수 있습니다. 따라서 Clipx WIRE brake는 효율적이고 인체 공학적인 워크스테이션 설계를 가능하게 합니다.

  • 빠른 와이어 액세스로 시간 절약 및 검색 시간 단축
  • 유연한 마운팅 옵션으로 와이어 접근성 향상
  • NS 35 DIN 레일과의 호환성으로 인한 손쉬운 설치
  • 배선 준비 및 순서 바른 전선 포설을 통한 배선을 위해 명확하게 배치된 조립 워크스테이션
  • 크기가 비슷한 전선의 혼동 위험을 줄여주는 마킹 옵션
나무판에 나사로 고정된 와이어 브레이크

유연한 마운팅 옵션

손쉬운 설치 및 편리한 사용: 와이어 브레이크는 DIN 레일에 신속하게 마운팅하고 필요 시 다시 제거할 수 있을 뿐만 아니라 목재와 같은 다른 표면에도 쉽게 고정하고 배치할 수 있습니다. 수나사(external screw)용 추가 소켓을 사용하면 와이어 브레이크를 안전하게 마운팅할 수 있습니다. Clipx WIRE brake는 요구 사항에 맞게 개별적으로 조정할 수 있으며 워크스테이션 설계를 위한 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

모듈형 장치 시스템 선반 칸막이에서 공급 시스템에 이르는 맞춤형 소재 공급

공급 장치에서 단자대를 손으로 꺼내는 모습
범용 공급 장치에서 측정 변환기를 손으로 꺼내는 모습
공급 장치에서 마킹 재료를 손으로 꺼내는 모습
보관함에서 작은 부품을 손으로 꺼내는 모습
부품을 정리하거나 분리하기 위한 선반 칸막이
공급 장치용 액세서리 세트
공급 장치에서 단자대를 손으로 꺼내는 모습

단자대용으로 설계된 통합 푸셔가 있는 피닉스컨택트의 장치를 사용하여 단자대를 공급하십시오. 후면의 잠금 메커니즘을 사용하면 공급 장치를 빠르고 쉽게 채우거나 리필할 수 있습니다. 공급 장치는 전면 및 후면 어댑터 T-프로파일에 간편하게 끼워서 설치할 수 있습니다. 어댑터 T-프로파일에 부착하면 장치를 움직일 수 있기 때문에 유연하고 쉽게 배치할 수 있습니다. 따라서 공급 장치를 사용하면 조립 공정 중에 필요한 부품을 효율적으로 공급할 수 있으며 조립에 적합하게 배열되기 때문에 인체 공학적으로 처리할 수 있습니다.

범용 공급 장치에서 측정 변환기를 손으로 꺼내는 모습

피닉스컨택트의 푸셔가 통합된 범용 장치는 릴레이, 측정 변환기, 소형 회로 차단기와 같은 다양한 구성 요소를 공급하기 위해 사용할 수 있습니다. 해당 러너는 요구 사항에 따라 개별적으로 배치할 수 있으며, 따라서 다양한 너비에 유연하게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 더 나은 유도 방법과 추가적인 안정성을 제공합니다. 선반 칸막이와 결합하면 대형 부품을 안전하게 보관할 수 있기 때문에 넘어지지 않게 조립 워크스테이션으로 보낼 수 있습니다. 공급 장치는 전면 및 후면 어댑터 T-프로파일에 간편하게 끼워서 설치할 수 있습니다. 공급 장치를 통해 효율적으로 공급할 수 있을뿐만 아니라 이는 조립에 적합하게 배열되어 있기 때문에 조립 공정 중에 필요한 부품을 인체 공학적으로 회수할 수 있습니다.

공급 장치에서 마킹 재료를 손으로 꺼내는 모습

푸셔가 통합된 U자형 장치는 시트 포맷 등의 마킹 소재를 공급하는 데에 적합합니다. U자형 디자인과 제품에 맞게 조정된 폭은 마킹 소재가 항상 조립 워크스테이션의 올바른 위치에 안전하게 공급되도록 합니다. 공급 장치는 전면 및 후면 어댑터 T-프로파일에 간편하게 끼워서 장착할 수 있습니다. 전체 장치를 쉽게 분리하여 채우거나 리필할 수 있습니다. 이를 통해 더 쉽게 취급할 수 있습니다. 공급 장치는 조립에 적합하게 배열되어 있기 때문에 조립 과정에서 마킹 재료를 인체 공학적으로 처리할 수 있으며 효율적으로 공급할 수도 있습니다.

보관함에서 작은 부품을 손으로 꺼내는 모습

소형 부품 및 소재를 위한 보관함이 있는 벌크 제품 장치 버전을 빠르고 손쉽게 조립할 수 있습니다. 이 버전은 필요에 따라 두 개의 선반 칸막이와 하나 이상의 보관함으로 구성됩니다. 선반 칸막이는 전면 및 후면 어댑터 T-프로파일에 간단히 끼워서 장착할 수 있습니다. 칸막이는 프로파일 위에서 손쉽게 움직일 수 있기 때문에 너비를 유연하게 조정할 수 있습니다. 보관함은 두 가지 크기로 제공됩니다. 추가 정리를 위해 통합 라벨 홀더로 보관함을 개별적으로 마킹할 수 있습니다. 전면에 둥근 구멍이 있는 보관함을 사용하면 필요한 작은 부품과 소재에 손쉽게 접근할 수 있을 뿐만 아니라 인체 공학적으로 처리할 수도 있습니다.

부품을 정리하거나 분리하기 위한 선반 칸막이

피닉스컨택트의 범용 선반 칸막이를 사용하면 원하는 방식으로 조립 워크스테이션에서 소재를 공급하는 방식을 계획하고 명확하게 정리하여 다양한 컴포넌트를 선별적으로 정리하거나 간편하게 분리할 수 있습니다. 칸막이는 전면 및 후면 어댑터 T-프로파일에 간단히 끼워서 장착할 수 있습니다. 프로파일 위에서 손쉽게 움직일 수 있기 때문에 유연하게 배치하고 너비를 조정할 수 있습니다. 후면의 사전 설정된 분리점을 사용하면 선반 칸막이의 길이를 현장에서 손쉽게 조정할 수 있습니다. 따라서 칸막이는 부품 정리 및 준비 과정을 개선하고 조립 과정에서 부품을 찾고 접근하는 시간을 단축시킵니다.

공급 장치용 액세서리 세트

예를 들어 스러스트(thrust) 영역을 늘리거나 얇은 부품의 클램핑 거리를 줄이기 위해 요구사항에 맞게 다양한 부착 장치를 사용하여 공급 장치를 확장할 수 있습니다. 또한 높이가 매우 높은 부품의 안정성도 향상시킬 수 있습니다. 액세서리는 세트로 제공되며 범용 공급 장치 및 마킹 재료용 공급 장치와만 호환됩니다.

조립 워크스테이션에서 효율적으로 소재를 공급하기 위한 모듈형 장치 시스템

효율적인 소재 공급 모듈형 매거진 시스템

모듈형 장치 시스템을 사용하면 조립 워크스테이션에 다양한 컴포넌트를 빠르고 유연하게 장착할 수 있습니다. 다양한 버전으로 제공되는 매거진을 사용하면 다양한 조립 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다. 이 장치는 효율적이고 인체 공학적인 소재를 공급하여 생산성을 높입니다.

  • 모듈형 시스템을 통해 필요에 맞게 유용한 맞춤형 소재 공급
  • 선택적 공급을 통해 필수 컴포넌트 및 수량의 선별적 회수
  • 조립에 적합하게 배열된 부품과 컴포넌트를 사용한 인체 공학적 작업 방식
  • 효율적인 공급을 통해 조립 작업 중 부품을 찾는 시간 단축
  • 컴포넌트의 구조화된 배치를 통한 오류 감소
DIN 레일 커터용 제로-컷 블록

DIN 레일 커터용 제로-컷 블록 측정이 필요 없는 빠르고 정확한 제로 컷

구멍이 뚫린 DIN 레일을 수동으로 절단할 때, 제로-컷 블록을 사용하면 한 번의 설정만으로 시간이 많이 걸리는 반복 측정 없이 빠르고 재현 가능한 제로 컷을 구현할 수 있습니다. 안전하게 고정할 수 있도록 원통형 핀과 자석이 장착된 제로-컷 블록을 DIN 레일에 간단히 놓기만 하면 됩니다. 슬라이드를 사용하면 다양한 제로-컷 조건을 손쉽게 설정할 수 있습니다.

  • 단 한 번의 설정으로 구멍이 뚫린 DIN 레일의 재현 가능한 고품질 제로 컷 실현
  • 반복적인 측정 및 도면 작성이 필요 없기 때문에 제로 컷을 통한 시간 절약 및 오류 감소
  • 제로 컷을 통한 시간 절약으로 DIN 레일 절단 공정 가속화
  • 슬라이더를 사용해 다양한 제로-컷 조건을 빠르게 설정