WMTB HF (40X12)R DBU CUS - 케이블 마커
0802995

케이블 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: ≥ 6 mm, 개별 레이블 수: 1000, 텍스트 필드 높이: 12 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

WMTB HF ... 전선 및 케이블 마킹은 실내 및 옥외에서 전선 및 케이블의 식별 및 번들에 사용됩니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마커는 할로겐-프리 소재로 제작됩니다.
고유연성 소재가 전선 및 케이블에 맞게 조정됩니다.
마커에는 2개의 조임 구멍이 있기 때문에 WT ... 케이블 바인더를 사용해 전선에 부착할 수 있습니다.