WMTB (35X15)R CUS
-
케이블 마커
0824933
케이블 마커, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: ≥ 6 mm, 개별 레이블 수: 1700, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 35 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
WMTB ... 전선 마킹은 내부용 전선을 마킹하고 번들로 제공합니다.
고품질 폴리에스테르 포일로 제작됨
마커에는 2개의 조임 구멍이 있기 때문에 PKB ... 케이블 바인더를 사용해 전선에 부착할 수 있습니다.