WMT 3,5 (15X5)R CUS - 케이블 마커
0824928

케이블 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 2 ... 3.5 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 4000, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

마커에 있는 두 개의 펀칭된 구멍을 통해 전선을 밀어 넣습니다. 이 방법으로 마커가 전선에 배열됩니다.
여러 다른 전선 게이지를 위한 특수한 구멍 형상은 강력한 축 지지를 보장합니다.