WML-FLAG 6 (30X10)R CUS
-
케이블 마킹 플래그
0830716
케이블 마킹 플래그, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 6 mm, 개별 레이블 수: 2500, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
플래그로 사용되는 접착식 전선 마킹
열 전사 인쇄기로 생성된 고품질 마킹
용제에 대한 내성
양쪽 모두에 인쇄 가능