WML 7,5 (17X9)R CUS - 케이블 마커
0828991

케이블 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 2.9 ... 7.6 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 7.6 mm, 개별 레이블 수: 1500, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 17 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

또한 모든 WML ... 케이블 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공될 수 있습니다.