WML 14 (38X19)R YE CUS
-
케이블 마커
0830682
케이블 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 6.1 ... 14.2 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 14.2 mm, 개별 레이블 수: 1000, 텍스트 필드 높이: 19 mm, 텍스트 필드 폭: 38 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
또한 모든 WML ... 케이블 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공될 수 있습니다.