RAD-WHA-1/2NPT - WirelessHART 어댑터
2900100

HART 필드 장치를 WirelessHART 네트워크에 연결하기 위해 사용할 수 있는 어댑터

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

연결된 HART 장치는 WirelessHART 네트워크를 통해 데이터를 전송할 수 있습니다.
비-HART 장치를 WirelessHART 네트워크에 통합하기 위해 4 ... 20 mA의 표준 신호를 연결할 수 있습니다.
분산 또는 직접 장치 연결용 1/2" NPT 연결
동축 케이블 및 하이-게인 안테나 연결용 탈착식 안테나
최대 4개의 HART 장치를 1개의 어댑터에 연결할 수 있습니다.