RS-232,RS-485/RS-422 인터페이스가 있는 무선 트랜스시버(트랜스미터 및 리시버), 900 MHz ISM 대역용(미국). 최대 8개의 아날로그/디지털/펄스 입력 및 4개의 출력 온보드 허용
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
무선 모듈
2902277
RS-232,RS-485/RS-422 인터페이스가 있는 무선 트랜스시버(트랜스미터 및 리시버), 900 MHz ISM 대역용(미국). 최대 8개의 아날로그/디지털/펄스 입력 및 4개의 출력 온보드 허용
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | 4.1 A |
| 전력 소모량 | 4.1 W (최대) |
| 디지털 | |
| 스위칭 임계값 "0" 신호, 전압 | ≤ 2.4 V DC |
| 스위칭 임계값 "1" 신호 전압 | ≥ 2.6 V DC |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 아날로그 입력 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (외부 저항기 있음) | |
| 입력 저항 전류 입력 | 10 kΩ |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 입력 저항 전류 입력 | 10 kΩ |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 4 |
| 최대 스위칭 전압 | 40 V DC |
| 최대 스위칭 전류 | 500 mA (싱크) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 직렬: RS-232 | |
| 데이터 전송 속도 | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| 연결 타입 | D-SUB-9 암 커넥터 |
| 파일 포맷/코딩 | 비동기 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | RTS/CTS |
| 직렬: RS-485/RS-422 | |
| 데이터 전송 속도 | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| 무선 | |
| 방향 | 양방향 |
| 주파수 | 900 MHz |
| 주파수 범위 | 902 MHz ... 928 MHz |
| 채널 그룹 수 | 4 |
| 그룹당 채널 수 | 63 |
| 전송 용량 | 1 W |
| 전송 용량, 최대 | 30 dBm |
| 최소 리시버 감도 | -110 dBm |
| 기능 | |
| 작동 모드 | 양방향 |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 900 MHz |
| 폭 | 64 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 히트싱크(heatsink)가 있는 폴리아미드 PA 비강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 90 % |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | FCC 지침, 파트 15.247 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2902277 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 343.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 340 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |