RAD-CAB-PFP600-25
-
동축 케이블
5606126
안테나 케이블, 외부 직경: 15 mm(0.6 in.), 내부 전선: 단선, 감쇠: 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz에서 1.0 / 1.3 / 2.0 dB, 연결: 2 x N(male), 케이블 길이: 7.5 m(25 ft.)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
낮은 감쇠
내자외선
옥외 설치용