RAD-ISM-2400-PIPE-TX-HV - 무선 모듈
2885333

교체 장치로 사용되는 옥외 트랜스미터(트랜스미터, Tx), 단방향, 무선, 2400 MHz 전송 시스템용, 85...250 V AC 공급. 하나의 시스템에서 동시에 2개의 트랜스미터를 작동할 수 없습니다.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

주파수 홉핑 방법을 사용한 신뢰할 수 있는 무선 기술
파라미터화 또는 프로그래밍이 필요하지 않음
라이센스가 필요 없는 2.4 GHz ISM 밴드