RAD-ISM-2400-PIPE-SET-UD-ANT
-
무선 모듈
2885935
단방향, 무선, 2400 MHz 전송 시스템, 12...30 V DC 또는 85...250 V AC 공급이 있는 옥외 트랜스미터(Tx), 12...30 V DC 또는 85...250 V AC 공급이 있는 옥외 리시버(Rx) 및 안테나로 구성
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 공급 리시버 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -50 % / +25 % (UB) |
| 230 V AC | |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| 일반 전류 소모량 | 115 mA |
| 최대 전류 소모량 | 145 mA (24 V DC) |
| 공급 트랜스미터 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| 일반 전류 소모량 | 50 mA |
| 최대 전류 소모량 | 65 mA (24 V DC) |
| 디지털 | |
| 입력 전압 범위 | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| 스위칭 임계값 "0" 신호, 전압 | 최대 1.5 V DC |
| 스위칭 임계값 "1" 신호 전압 | 최소 5 V DC |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 전류 입력(아날로그 입력) |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 입력 저항 전류 입력 | < 170 Ω |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 전압 입력(디지털 입력) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 2x 릴레이 출력 + 1 x RF 링크 |
| 접점 유형 | 3개의 플로팅 전환 접점 |
| 접점 소재 | Ag, 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 0.5 A |
| 서비스 수명 전기적 | 0.5 A의 스위칭 전류에서 8x 105 싸이클 |
| 기계적 서비스 수명 | 1x 107 |
| 아날로그 | |
| 출력 이름 | 전류 출력 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA의 경우) |
| M12 플러그 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결(M12) |
| 최소 연선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 26 |
| 무선 | |
| 방향 | 단방향 |
| 무선 | |
| 방향 | 단방향 |
| 주파수 범위 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| 채널 거리 | 100 kHz |
| 채널 그룹 수 | 9 |
| 그룹당 채널 수 | 63 |
| 전송 용량 | 10 mW |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 폭 | 92 mm |
| 높이 | 98 mm |
| 깊이 | 340 mm |
| 소재 (하우징) | 알루미늄 |
| PBT |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP65 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) (리시버) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(작동) | -4 °F ... 149 °F |
| 주변 온도(작동) (트랜스미터) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(작동) | -4 °F ... 149 °F |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex nL IIC T4 |
| 전자파 호환성 | R&TTE 지침 1999/5/EEC 준수 |
| 항목 번호 | 2885935 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DNC652 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,759.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,759 g |
| 관세 번호 | 85176990 |
| 원산지 | CA |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
주파수 홉핑 방법을 사용한 신뢰할 수 있는 무선 기술
파라미터화 또는 프로그래밍이 필요하지 않음
라이센스가 필요 없는 2.4 GHz ISM 밴드