LPWAN LCU UNI NC2REL EU
-
무선 모듈
1173477
LoRaWAN®을 통한 도로 조명 제어용 IP68 내장 장치, 230 V AC 전원 공급 장치, 6 A 주 릴레이, 2 A 슬레이브 릴레이, DALI 또는 아날로그 출력, 통합 전원 측정, 모션 활성화 스위칭용 입력
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 트랜션트 서지 보호 | 예 |
| 시스템 제한 | |
| 명칭 | 무선 모듈 |
| 지원 장치 수 | ≤ 32 (DALI 통신 사용) |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 타입 230 V AC -15 % / +10 % |
| 최대 전류 소모량 | ≤ 4 mA |
| 전력 소모량 | < 1 VA |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 스위칭 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 접점 유형 | N/C 접점 |
| 접점 소재 | AgNi |
| 최대 스위칭 전압 | 230 V +10 % |
| 최대 스위칭 전류 | < 6 A |
| 연결 타입 | 단일 전선 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | LED 드라이버용 컨트롤러 |
| 자동 채널 선택 | ADR |
| 무선 라이센스 | 유럽 |
| 국가 지원 | 이집트 |
| 알바니아 | |
| 안도라 | |
| 아르메니아 | |
| 오스트리아 | |
| 바레인 | |
| 방글라데시 | |
| 벨로루시 | |
| 벨기에 | |
| 버마(미얀마) | |
| 보스니아/헤르체고비나 | |
| 브루나이 | |
| 불가리아 | |
| 콜롬비아 | |
| 크로아티아 | |
| 키프로스 | |
| 체코 | |
| 덴마크 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 독일 | |
| 그리스 | |
| 아이슬란드 | |
| 헝가리 | |
| 이란 | |
| 이태리 | |
| 라오스 | |
| 라트비아 | |
| 레바논 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 마케도니아 | |
| 몰타 | |
| 몰도바 | |
| 몬테네그로 | |
| 모로코 | |
| 네덜란드 | |
| 뉴질랜드 | |
| 나이지리아 | |
| 노르웨이 | |
| 오만 | |
| 파키스탄 | |
| 필리핀 | |
| 폴란드 | |
| 카타르 | |
| 루마니아 | |
| 사우디아라비아 | |
| 세르비아 | |
| 싱가포르 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 남아프리카 | |
| 스페인 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 튀니지 | |
| 터키 | |
| 우크라이나 | |
| 아랍 에미리트 연합국 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 포르투갈 | |
| 베트남 | |
| Wireless | |
| 명칭 | LoRaWAN® EU 868 |
| 안테나 연결방법 | SMA (암) |
| 번호 | 1 |
| 주파수 대역 | 868 MHz |
| 무선 표준 | LoRaWAN® |
| 전송 전력 | 최대 20 dBm |
| 범위 | 최대 15 km |
| 리시버 감도 | - 140.00 dBm |
| 전송 물리 | LoRa® |
| 무선 인터페이스 수 | 1 |
| 폭 | 54 mm |
| 높이 | 134 mm |
| 깊이 | 33 mm |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| 하우징 소재 | ABS |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP68 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| 노이즈 내성 | EN 55011 |
| 방출 간섭 | |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 항목 번호 | 1173477 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DREDIA |
| GTIN | 4063151199272 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 339 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 266 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |