FL WLAN 1120
-
무선 모듈
1386091
WLAN 클라이언트, 소프트 액세스 지점, Wi-Fi 6, 단일 홀 마운트용 내부 안테나(MIMO) 있음, IP66/IP68, -30°C … +60°C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz, 연결 데이터: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, http/https, CLI, REST API용
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 설계 | Stand-alone |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (VDE 0106, IEC 60536) (실내 전용) |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 61010-1) |
| 무선 카드 | |
| 타입 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.1 W |
| 테스트 섹션 | 24 V 공급 / 기능적 접지 500 V DC 1 분 |
| Ethernet 인터페이스/다른 모든 전위 2.25 kV DC 1 분 | |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 방법 | COMBICON |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 권장 케이블 사이즈: 0.75 mm² |
| 권장 페룰: 연결 길이 10 mm | |
| 권장 크림핑 플라이어: 사다리꼴 또는 사각형 | |
| 명칭 | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | 24 ... 16 |
| 공급 전압 | 24 V DC (SELV) |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 공급 전류 | 타입 170 mA (Unom/ 20°C/에서 최대 데이터 처리량) |
| 전류 소모량 | 최대 620 mA (Umin/Tmax/max. 데이터 처리량 기준) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 안테나 | |
| 번호 | 2 |
| 연결 타입 | 영구 설치 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | MIMO |
| 게인 | 5 dBi |
| 기능 | |
| 구성 | 웹 기반 관리, 자동화된 CLI, REST API |
| QoS(서비스 품질) | 예 |
| 무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 벨기에 |
| 불가리아 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 이태리 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 체코 | |
| 헝가리 | |
| 사이프러스 | |
| 일본 | |
| 중국 | |
| 싱가포르 | |
| 대한민국 | |
| 이더넷(RJ45) | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 1 (RJ45 포트) |
| Wireless | |
| 명칭 | 무선 LAN |
| 안테나 연결방법 | (내부) |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 무선 표준 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| 전송 전력 | 최대 20 dBm (2 개의 안테나 있음) |
| 무선 인터페이스 수 | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 연결 가능 무선 모듈 | 20 (AP 모드에서 가상 인터페이스당 10) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 62.8 mm |
| 높이 | 36.5 mm |
| 깊이 | 113.2 mm |
| 치수에 관한 참고 | 외부 치수 |
| 색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 기판 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 하우징 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 참고 | 보호 수준 설치 시 |
| 기압(작동) | 800 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 660 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (비응축) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (비응축) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g, 11 ms 하프-사인 충격 펄스 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g, 16 ms, 6000회 충격 |
| EN 60068-2-64에 따른 광대역 노이즈 | 카테고리 1, 클래스 A |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1000 MHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| 테스트 전계 강도 | 3 V/m |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 주석 | ±2.2 kV |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 신호 | ± 0.5 kV (대칭) |
| ± 1 kV (비대칭) | |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55032 |
| 테스트 결과 | Class B |
| 마운트 타입 | 싱글-홀 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 내부 안테나 |
| 항목 번호 | 1386091 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151762308 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 371 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 333 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
호환 가능한 제품
이점
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
최대 2400 Mbps의 총 데이터 속도
셀룰러 애플리케이션에서 빠른 로밍
REST API를 통해 제어 가능
최고의 안전성 WPA 2/3
10/100/1000 Mbps의 RJ45