산업용 AI
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
FL BT SPA - 무선 모듈
FL BT SPA
-
무선 모듈
2884952
Factoryline 무선 Bluetooth 직렬 포트 어댑터, 직렬 인터페이스에서 FL BLUETOOTH AP로 무선 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
설계
Stand-alone
무선 카드
번호
1
타입
Bluetooth, 2.4 GHz ... 1 Mbps
조립 참고 사항
영구 설치
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
4.8 W
공급: 모듈 전자 장치
연결 타입
COMBICON 경유
공급 전압
24 V DC
공급 전압 범위
9 V DC ... 30 V DC
공급 전류
200 mA
전류 소모량
200 mA
인터페이스
안테나
번호
1
연결 타입
SMA(수)
기능
작동 모드
직렬 클라이언트 어댑터
구성
AT 명령 사용
자동 채널 선택
FHSS, AFH
보안
128 비트 데이터 암호화
MAC 필터
인증
핀
검색 불가
무선 라이센스
유럽, e-shop에 있는 추가 국가
국가 지원
오스트레일리아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.)
벨기에
불가리아
덴마크
독일
에스토니아
핀란드
프랑스
그리스
영국
아일랜드
아이슬란드
이스라엘
이태리
캐나다
라트비아
리히텐슈타인
리투아니아
룩셈부르크
몰타
네덜란드
노르웨이
오스트리아
폴란드
포르투갈
루마니아
러시아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.)
스웨덴
스위스
싱가포르
슬로바키아
슬로베니아
스페인
체코
터키
헝가리
미국
사이프러스
직렬
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
지원 프로토콜
RS-232, RS-485, RS-422
Wireless
명칭
Bluetooth
안테나 연결방법
SMA (암)
주파수 범위
2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭)
주파수 대역
2.4 GHz
무선 표준
Bluetooth 2.0
전송 전력
최대 14 dBm (자동 컨트롤)
무선 인터페이스 수
1
연결 가능 무선 모듈
1
지원 프로파일
SPP
치수
폭
80 mm
높이
65 mm
깊이
25 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-25 °C ... 55 °C
기압(작동)
795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
허용 습도(작동)
5 % ... 90 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
10 % ... 95 % (응축 없음)
표준 및 규정
보호 등급
III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
마운팅
마운트 타입
패널 마운팅, 옵션 DIN 레일 마운팅
패널 마운팅
조립 참고 사항
외부 OMNI 안테나, 교체 가능
상용 데이터
항목 번호
2884952
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN2B2
GTIN
4046356173100
개당 중량(패키지 포함)
235.4 g
개당 중량(패키지 제외)
235.4 g
관세 번호
85176200
원산지
SE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
FL WST BASIC DEMO
-
소프트웨어
2692377
FL WST BASIC
-
소프트웨어
2692254
제품 도움말