FL BT EPA - 무선 모듈
2692788

Factoryline 무선 Bluetooth Ethernet 포트 어댑터, 2.4 GHz 주파수 대역, 1개의 무선 인터페이스, WLAN 채널 블랙 리스트, LEM, 국가 승인, IP65, 연결: 9 V DC ... 30 V DC용 M12 연결, LAN용 M12, 자동 크로스, PROFINET 및 PROFIsafe 호환

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

WLAN 공존 기능 AFH, LEM, 검정색 채널 목록
레이어 2에 대한 프로토콜-트랜스패어런트(protocol-transparent) 통신
보호 등급 IP65
통합 특수 안테나(EPA)
최대 200 m의 전송 범위*