FL BLUETOOTH AP - 무선 모듈
2737999

Factoryline 무선 Bluetooth 액세스 지점, Bluetooth V2.0, 2.4 GHz 주파수 대역, 1 무선 인터페이스, WLAN-BlackChannelList, LEM, 국가 승인, IP20, COMBICON 연결 9 - 30 V DC, RJ45 연결 LAN, DSUB9-RS-232, SMA(f) 안테나 연결

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

레이어 2에 대한 프로토콜-트랜스패어런트(protocol-transparent) 통신
WLAN 공존 기능 AFH, LEM, 검정색 채널 목록
최대 200 m의 전송 범위*
통합 특수 안테나(EPA)