PSD-S WIN STARTERKIT - 무선 부품
2700680

WIN 신호 타워 무선 시스템용 스타터 키트, 구성품: 안테나가 있는 1개의 마스터, 3개의 슬레이브, 9개의 LED 영구 라이트 부품(빨간색, 노란색, 녹색), 3개의 연결 부품, 통합 튜브가 있는 3개의 마운팅 풋, 소프트웨어 CD, USB 케이블(3 m), 4개 고무 풋, 마스터의 패널 마운팅용 마운팅 소재

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

각 무선 부품에 통합된 범위의 증가를 위한 리피터
기존 신호 타워를 추가 배선 없이 연장할 수 있습니다.
최대 50개의 무선 부품 동시 탐지
다른 무선 애플리케이션과 병렬 작동 가능
전자 메일을 통해 오류 메시지를 보낼 수 있습니다.
최대 300 m 자유 가시선이 있는 무선 부품 범위