피복 분리 공구
WIREFOX-D CX-1/SB - 예비 나이프
WIREFOX-D CX-1/SB
-
예비 나이프
1212303
WIREFOX-D CX-1용 예비 나이프, 스트립 오프 치수 6.0 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
나이프
치수
폭
18 mm
길이
35.5 mm
소재 사양
색상
검정
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
2.5 mm ... 7.6 mm
상용 데이터
항목 번호
1212303
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH312Y
GTIN
4046356455374
개당 중량(패키지 포함)
11.3 g
개당 중량(패키지 제외)
11 g
관세 번호
82032000
원산지
SE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스트리핑 플라이어
제품 도움말